8779.htm

SIES-8M Induktiver Näherungsschalter

Der erste induktive Näherungsschalter für die 8er T-Nut von Festo

Positionsrückmeldung für elektrische Antriebe EGC, pneumatische Greifer und in Alumontageprofilen mit T-Nut

Ihre Vorteile:

  • Alleinstellung als einziger induktiver Sensor für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige
  • Statusanzeige immer sichtbar durch die zwei LEDs links und rechts der aktiven Fläche 

  • Montage ohne Zubehör: schnell, einfach und platzsparend
  • Mittenbefestigung für einfache Montage und Positionierung des Sensors von oben

 

Technische Daten
Anschlusstechnik M8 drehbares Gewinde
offenes Ende
Leitungslänge [m] 0,3 ... 10
Statusanzeige 2 gelbe LEDs für bessere Sichtbarkeit:
Statusanzeige von jeder Seite erkennbar
Spannungsversorgung [V] 10 ... 30 V
Schaltabstand Sr gemäß EN 60947 [mm] 1,5
Wiederholbarkeit [mm] < ±0,05
Montage bündig
Betriebstemperatur [°C] -25 ... +70