890.htm

Greifer

Ob robustes Greifen in einer Werkzeugmaschine oder  Mikrogreifen in der Elektronikfertigung - das Greiferangebot von Festo deckt die verschiedensten Anwendungen ab: z.B. der kraftvolle und robuste Dreipunktgreifer HGDT.

Software zur Greiferauswahl

Greiferauswahl online

Greiferauswahl als Download

 

 

Kombinationsmöglichkeiten

Passende Schwenkantriebe

 

 

Typ Greifkraft [N] Hub [mm] Sensor Greifkraftsicherung Beschreibung

T-Nut-Greifer HGPT
T-Nut-Greifer HGPT

36 … 825 3 … 16 Vorhanden Vorhanden
  • Robuster Parallegreifer für den Maschinenbau
  • Leistungsstark: hohe Greifkräfte und Greifmomente möglich
  • Kostengünstig durch integrierten Sensor
  • Greifkraftsicherung für Sicherheit bei Druckausfall und mehr Kraft beim Schließen
  • Spritzwassergeschützt durch Sperrluft

T-Nut-Greifer HGPT im Katalog

Parallelgreifer HGPL
Langhubgreifer HGPL

60 … 605 40 ... 80 Vorhanden -
  • Robuster und leistungsstarker Greifer mit Langhub: hohe Greifkräfte und Greifmomente möglich
  • Kostengünstig durch integrierten Sensor
  • Einstellbarer Öffnungshub
  • Schmiernippel
  • Bauraumoptimiert

Parallelgreifer HGPL im Katalog

Präzisionsgreifer HGPP
Präzisionsgreifer HGPP

40 ... 415 2 ... 12,5 Vorhanden Vorhanden
  • Präzision in Führung und Abfrage
  • Wiederholgenauigkeit unter 0,02 mm
  • Variable Greifrichtung: Innen- und Außengreifen
  • Hohe zulässige Momentenbelastungen an den Greifbacken

Präzisionsgreifer HGPP im Katalog

Parallelgreifer HGPPI
Parallelgreifer HGPPI

10 ... 60 0 ... 10 Vorhanden -
  • Freie und unabhängige Positionierung der einzelnen Greifbacken
  • Flexible Greifkräfte möglich
  • Kombinierte Kraft-/Weg-Regelung
  • Geschwindigkeitsregelung
  • Kurze Zykluszeiten dank geringen Eigengewichts

Parallelgreifer HGPPI im Katalog

Parallelgreifer HGPC
Parallelgreifer HGPC

22 ... 63 3 ... 7 Vorhanden Vorhanden
  • Kleinteilemontage mit mittlerer Genauigkeit
  • Hohe Arbeitsfrequenz: max. 3 Hz bei kurzen Öffnungs- und Schließzeiten unter 100 ms
  • Sicher durch Greifkraftsicherung
  • Kostenoptimiert
  • Lange Lebensdauer

Parallelgreifer HGPC im Katalog

Standardgreifer HGP
Standardgreifer HGP

10 ... 375 2 ... 12,5 Vorhanden Vorhanden
  • Hohe Greifkraft bei geringem Bauvolumen
  • Greifkraftsichernd öffnend und schließend
  • Wiederholgenauigkeit < 0,04 mm
  • Selbstzentrierend
  • Variable Greifrichtung

Standardgreifer HGP im Katalog

Mikrogreifer HGPM
Mikrogreifer HGPM

16,5 ... 30 2,3 mm - -
  • Ideal für Elektronikindustrie
  • Variable Greifrichtung: Innengreifen und Außengreifen
  • Lebensdauer: über 10 Mio. Schaltspiele

Mikrogreifer HGPM im Katalog