Ob robustes Greifen in einer Werkzeugmaschine oder Mikrogreifen in der Elektronikfertigung - das Greiferangebot von Festo deckt die verschiedensten Anwendungen ab: z.B. der kraftvolle und robuste Dreipunktgreifer HGDT.
890.htm
www.festo.de
Greifer
Kombinationsmöglichkeiten
| Typ | Greifkraft [N] | Hub [mm] | Sensor | Greifkraftsicherung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 … 825 | 3 … 16 |
|
|
|
||
| 60 … 605 | 40 ... 80 |
|
- |
|
||
| 40 ... 415 | 2 ... 12,5 |
|
|
|
||
| 10 ... 60 | 0 ... 10 |
|
- |
|
||
| 22 ... 63 | 3 ... 7 |
|
|
|
||
| 10 ... 375 | 2 ... 12,5 |
|
|
|
||
| 16,5 ... 30 | 2,3 mm | - | - |
|
||