955.htm

Referenzprojekte und Auszeichnungen aus dem Automobilbereich

Festo hat seine Kompetenz in der Automobilbranche schon oft unter Beweis gestellt: zum Beispiel bei der Produktion des neuen Minis oder des New Beetle. Festo ist dabei – mit pneumatischen Lösungen, die innovative Automobile ins Rollen bringen. Hier finden Sie eine Auswahl von Referenzprojekten und Auszeichnungen, die Festo von Kunden erhalten hat.

Referenzprojekte aus der Automobilbranche

Alle Projekte können Sie als PDF-Dateien herunterladen

Renault do Brasil: Logan Limousine und Fließheck

Produktionsstart März 2007 und 1. Quartal 2008. Standort: Ayrton Senna Werk Sao Jose dos Pinhais.

Über 90% Pneumatik-Anteil von Festo. Lokaler Standort mit Fertigung und umfassendes lokales know-how als wichtiger Entscheidungsgrund.

 

Download Projektblatt  

 

Fiat GM: Powertrain M40 in Turin, Italien

Neues 6-Gang Getriebe, Projektstart 2006.

Kolbenstangenlose Linearantriebe, Stopperzylinder, Wartungseinheiten und mehr. Lokale Betreuung, kurze Lieferzeiten und kundenspezifisches Extranet als Garant für partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

 

Download Projektblatt

Mercedes-Benz: Sprinter in Düsseldorf und Ludwigsfelde

Produktionsstart: Ende 2005 an zwei Standorten in Deutschland.

Einsatz von Festo Komponenten im Presswerk, Karosseriebau, in der Lackierung und Endmontage. Umfassendes know-how, langjähhrige Erfahrung in gemeinsamen Projekten und modernste Technologie z. B. bei den Ventilinseln gaben den Ausschlag.

 

Download Projektblatt

 

General Motors: Shanghai GM 850

Projektstart: 2005. Shanghai GM ist ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen GM und Shanghai Automotive Industry.

Eingesetzt wird eine breite Palette von Standardprodukten bis zu Sondermodifikationen. Sehr gute Systemlösungen und die Niederlassung vor Ort waren unter anderem Gründe für die Auswahl von Festo als Partner.

 

Download Projektblatt

Astra Honda Motorcycles, Jakarta, Indonesien

Projektstart: Januar 2004. Höchste Zuverlässigkeit für jährlich 2,8 Millionen Mopeds!

Standardprodukte bis Sondermodifikationen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit, Niederlassung vor Ort und bester After Sales Service als ausschlaggebende Faktoren.

 

Download Projektblatt

Land Rover: T5 in Solihull, Großbritannien

Starker Partner seit Projektstart 2002

Von Wartungseinheiten über Vakuumgeneratoren bis hin zu multifunktionalen Ventilinseln werden durch Festo Komponenten einheitliches Design und durchgängige Standards bei den Pneumatikanlagen sicher gestellt.

 

Download Projektblatt

Weitere Referenzen?

Viele weitere Referenzblätter finden Sie in der Download-Area

Dieser Link zeigt Ihnen alle verfügbaren Dokumente:

 

Referenzblätter Automobilindustrie