Festo hat seine Kompetenz in der Automobilbranche schon oft unter Beweis gestellt: zum Beispiel bei der Produktion des neuen Minis oder des New Beetle. Festo ist dabei – mit pneumatischen Lösungen, die innovative Automobile ins Rollen bringen. Hier finden Sie eine Auswahl von Referenzprojekten und Auszeichnungen, die Festo von Kunden erhalten hat.
Referenzprojekte aus der Automobilbranche
Alle Projekte können Sie als PDF-Dateien herunterladen
Renault do Brasil: Logan Limousine und Fließheck
Produktionsstart März 2007 und 1. Quartal 2008. Standort: Ayrton Senna Werk Sao Jose dos Pinhais.
Über 90% Pneumatik-Anteil von Festo. Lokaler Standort mit Fertigung und umfassendes lokales know-how als wichtiger Entscheidungsgrund.
Fiat GM: Powertrain M40 in Turin, Italien
Neues 6-Gang Getriebe, Projektstart 2006.
Kolbenstangenlose Linearantriebe, Stopperzylinder, Wartungseinheiten und mehr. Lokale Betreuung, kurze Lieferzeiten und kundenspezifisches Extranet als Garant für partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Mercedes-Benz: Sprinter in Düsseldorf und Ludwigsfelde
Produktionsstart: Ende 2005 an zwei Standorten in Deutschland.
Einsatz von Festo Komponenten im Presswerk, Karosseriebau, in der Lackierung und Endmontage. Umfassendes know-how, langjähhrige Erfahrung in gemeinsamen Projekten und modernste Technologie z. B. bei den Ventilinseln gaben den Ausschlag.
General Motors: Shanghai GM 850
Projektstart: 2005. Shanghai GM ist ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen GM und Shanghai Automotive Industry.
Eingesetzt wird eine breite Palette von Standardprodukten bis zu Sondermodifikationen. Sehr gute Systemlösungen und die Niederlassung vor Ort waren unter anderem Gründe für die Auswahl von Festo als Partner.
Astra Honda Motorcycles, Jakarta, Indonesien
Projektstart: Januar 2004. Höchste Zuverlässigkeit für jährlich 2,8 Millionen Mopeds!
Standardprodukte bis Sondermodifikationen. Vertrauensvolle Zusammenarbeit, Niederlassung vor Ort und bester After Sales Service als ausschlaggebende Faktoren.
Land Rover: T5 in Solihull, Großbritannien
Starker Partner seit Projektstart 2002
Von Wartungseinheiten über Vakuumgeneratoren bis hin zu multifunktionalen Ventilinseln werden durch Festo Komponenten einheitliches Design und durchgängige Standards bei den Pneumatikanlagen sicher gestellt.
Weitere Referenzen?
Viele weitere Referenzblätter finden Sie in der Download-Area
Dieser Link zeigt Ihnen alle verfügbaren Dokumente: