957.htm

Kataloge und Spezifikationen für die Automobilindustrie

Optimal auswählen, konfigurieren und dokumentieren!

Zum Nutzen von Zulieferern und Herstellern der Automobilindustrie erstellt Festo Kataloge und Freigabelisten. In Zusammenarbeit mit den Endkunden entstehen so werks- oder projektbezogene Freigabedokumente. Diese Listen stehen hier in ständig aktualisierter Form zum Herunterladen bereit.

Festo in der Automobilindustrie

Automobilkataloge

Festo entwickelt Lösungen für die Automobilbranche. Und wenn Standardlösungen nicht zu Ihren Anforderungen passen, so erarbeiten Ingenieure für Sie und mit Ihnen individuelle Konzepte.

Alle freigegebenen Standardprodukte und Sonderlösungen für den jeweiligen Automobilhersteller finden Sie in den folgenden Automobilkatalogen ausführlich dokumentiert.

  • Daimler: Teilenummer 52175
  • VW/Audi: Teilenummer 52177
  • Ford: Teilenummer 52178
  • Opel: Teilenummer 52179

 

Eine CD-ROM mit den vier Katalogen ist in Deutsch, Englisch und Spanisch verfügbar.

Bitte fordern Sie die aktuellen Kataloge unter der Teilenummer 53836 bei Ihrem Verkaufsbüro an.


Darüber hinaus werden weitere Produkte je nach Land und Projekt freigegeben. Festo veröffentlicht dazu projekt- oder werksbezogene Freigabelisten.

Hier finden Sie die regelmäßig aktualisierten Freigabelisten:

Volkswagen Hannover: Wartungsmodule im Presswerk

In Zusammenarbeit mit dem Volkswagenwerk in Hannover, Bereich Presswerk, wurden eine Reihe von Wartungsmodulen definiert und freigegeben.

 

Freigabeliste Wartungsmodule Presswerk VW Hannover

 

VW Freigabeliste KLH Mechanik Aggregatefertigung

Diese Freigabeliste wurde in Zusammenarbeit mit Volkswagen, Skoda sowie Audi erstellt und basiert auf dem Konzernlastenheft KLH Mechanik Aggregatefertigung mit Ausgabestand 01.08.2008 des Volkswagen Konzerns.

 

Die Liste ist gültig für alle Maschinen in Fertigungsbereichen der aggregatebauenden Werke.

 

Freigabeliste von Festo

 

Die Schaltpläne für die Wartungsmodule (siehe Seite 31 bis 39 in der Freigabeliste) können Sie hier herunterladen.

 

Schaltpläne für Wartungsmodule Aggregatefertigung bei Volkswagen (DXF-Format) 

 

Eine CD-ROM mit der Freigabeliste und den Katalogseiten kann auf Wunsch zugeschickt werden.

Für alle Fragen rund um Automobilkataloge und Freigabelisten ...