Wegeventile

Elektrisch und pneumatisch betätigte Normwegeventile nach ISO 15407-1, ISO 5599-1, Namur

 

Typ Wege-
Funktion
Betätigung Baubreite
[mm]
Durchfluss
[l/min]
Pneumatischer Anschluss Spannung Beschreibung
Normventil
VSVA/VSPA
Normventil VSVA
2x3/2
5/2
5/3
elektrisch
pneumatisch
18, 26 600 ... 1.400 G1/8, G1/4, G3/8 12, 24 V DC
24, 110, 230 V AC
  • Anschluss-plattenventil
  • Anschlussbild nach EN 175301, Form C
    (ISO 15407-1)
  • Zentralstecker M8 (ISO 15407-1)
  • Stecker M12 (ISO 15407-1 und 5599-1)
  • Kabelklemmen (ISO 15407-1 und 5599-1)
  • Anschlussbild nach CNOMO

Normventil VSVA/VSPA im Katalog

Normventile
MFH/JMFH/
MN1H/JMN1H/
MDH/JMDH
Normventil ISO 5599-1

5/2
5/3
elektrisch
pneumatisch
43
56
71
82
1.200 ... 6.000 G1/4, ISO1;
G3/8, ISO2;
G1/2, ISO3;
G3/4, ISO4

12, 24 V DC
42, 48 V DC

24, 48 V AC
110, 230 V AC

 

  • Anschluss-plattenventil
  • Verkettungsplatten
  • Drosselplatten
  • Druckregler-Zwischenplatten

Normventile nach ISO 5599-1 im Katalog

Magnetventil NVF3
Magnetventil NVF3
3/2
5/2
elektrisch 53 900 G1/4 12, 24, 42, 48 V DC,
24, 42, 48, 110, 230,
240 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Mechanische Federrückstellung
  • Zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar

Magnetventil NVF3 im Katalog

Magnetventil MN1H/MFH/MGTBH

MN1H

3/2
5/2
elektrisch 42 ... 65 1.000 G1/4 12, 24, 42, 48 V DC,
24, 42, 48, 110, 230,
240 V AC
  • Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
  • Mechanische Federrückstellung
  • Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar

Magnetventil MFH/MN1H/MGTBH im Katalog

Namurventil VSNB

Namurventil VSNB

3/2
5/2

elektrisch 30 900 G 1/4 24 DC, 110AC, 230 AC
  • Namur-Schnittstelle nach VDI/VDE 3845
  • ATEX-Zulassung
  • CNOMO-Schnittstelle zum Anschrauben der Vorsteuerung

Namurventil VSBN im Katalog

Magnetventil MFXMH

Namurventil MFXMH

3/2
5/2
elektrisch 44,5 1.000 Anschlussplatte 12, 24 VDC,
110, 230 VAC
 
  • Namur-Schnittstelle nach VDI/VDE 3845
  • CNOMO-Schnittstelle zum Anschrauben der Vorsteuerung

Magnetventil MFXMH im Katalog