|
Typ
|
Funktion
|
Betätigung
|
Baubreite
[mm]
|
Durchfluss
[l/min]
|
Pneumatischer Anschluss
|
Spannung
|
Beschreibung
|
Magnetventil VMPA

|
2/2
2x3/2
5/2
5/3
|
elektrisch
|
10, 20
|
230 ... 360
|
M7, QS-4, QS-6
|
24 V DC
|
-
Anschlussplattenventil
-
Zentralstecker M8
-
Signalzustandsanzeige mit LED
-
Integrierte Stromabsenkung
Magnetventil VMPA im Katalog
|
Ventil Midi
|
3/2
5/2
5/3
|
elektrisch
pneumatisch
|
18
|
200 ... 700
|
G1/8, 5 mm
|
24 V DC,
110, 230 V AC
|
-
Halbmuffenventil
-
Anschlussplattenventil
-
Anschlussplatten
-
Anschlussleisten
-
Verkettungsplatten zur Batteriemontage
Ventil Midi im Katalog
|
Magnetventil Compact Performance CPE
|
3/2
5/2
5/3
|
elektrisch
|
10 … 24
|
180 ... 3.200
|
M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8
Steckanschluss
4, 6, 8, 10, 12 mm
|
24 V DC
110, 230 V AC
|
-
Muffenventile
-
Anschlussblöcke 2 …10fach
-
Verkettungsplatten
Magnetventil Compact Performance CPE im Katalog
|
Smart Cubic CPASC1/CPPSC1
|
2x3/2
5/2
5/3
|
elektrisch
|
10
|
150 … 220
|
M5, QS-3, QS-4
Steckanschluss
3, 4 mm
|
24 V DC
|
-
Halbmuffenventil
-
Anschlussplattenventil
-
Handhilfsbetätigung und Signalzustandsanzeige mit LED
-
Anschlussplatten
Smart Cubic CPASC1/CPPSC1 im Katalog
|
Magnetventil VUVB

|
3/2
4/2
|
elektrisch
|
20
|
200 … 1.000
|
Steckanschluss
4, 6, 8, 10 mm
|
24 V DC
110, 230 V AC
|
-
Muffenventil
-
Halbmuffenventil
-
Anschlussplatten
-
Anschlussleisten
Magnetventil VUVB im Katalog
|
Pneumatikventil Tiger 2000
|
5/2
5/3
|
elektrisch
pneumatisch
|
27 ... 41
|
750 … 2.600
|
G1/8, G1/4, G3/8
|
12, 24, 42, 48 V DC,
24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
|
-
Muffenventil
-
Anschlussleisten
-
Mit interner oder externer Steuerluft
Pneumatikventil Tiger 2000 im Katalog
|
Pneumatikventil Tiger Classic
|
3/2
5/2
|
elektrisch
pneumatisch
|
26 ... 68
|
500 … 7.500
|
G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
|
12, 24, 42, 48 V DC,
24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
|
-
Muffenventil
-
Anschlussleisten
-
Mit interner oder externer Steuerluft
Pneumatikventil Tiger Classic im Katalog
|