Wegeventile

Typ Funktion Betätigung Baubreite
[mm]
Durchfluss
[l/min]
Pneum. Anschluss Spannung Beschreibung

Magnetventil MHJ

MHJ

 

2/2 elektrisch 9 50 ... 100 Anschluss-platte,
QS-4
12 ... 53 V DC
  • Lebensdauer > 2 Mrd. Schaltspiele
  • Schaltzeiten bis zu 1.000 Hz
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit
  • Einsatz: Schnellsortierung mit Ausblasfunktion

Magnetventil MHJ im Katalog

Magnetventil VOFC

VOFC

neu

3/2 elektrisch 51 600

G1/4

Namur G1/4

 

24 V DC
  • Robust und sehr korrosionsbeständig durch hartematalierte Oberfläche
  • Geringere Leistungsaufnahme
  • Ansteuerung aus Feldbussen
  • Globaler Explosionsschutz für Zone1 (ATEX, Nepsi, IEC)

Magnetventil VOFC im Katalog

Miniaturventil MHA1

Miniaturventil MH1

2/2
3/2
elektrisch 10 10 … 14 M3 5, 12, 24 V DC
  • Schaltzeiten bis 4 ms
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
  • Anschlussplatten
  • Anschlussleisten

Miniaturventil MHA1 im Katalog

Schnellschaltventil MH2, MH3, MH4

Schnellschaltventil MH2, MH3, MH4


3/2
5/2
elektrisch 10 100 … 400 M5, M7, 2 mm, QS-4
Steck-
anschluss
6, 8 mm
5, 12, 24 V DC
  • Schaltzeiten bis 2 ms
  • Muffenventil
  • Halbmuffenventil
  • Anschluss-plattenventil
  • Vakuumtauglich
  • Anschlussplatten
  • Anschlussleisten

Schnellschaltventil MH2, MH3, MH4 im Katalog

Magnetventil VOVG

Magnetventil VOVG


3/2
5/2
elektrisch 10, 12 200 M5, Steck-anschluss
3, 4, 6 mm
5, 12, 24 V DC
  • Muffenventil
  • Halbmuffenventil
  • Anschlussplattenventil
  • Anschlussleisten 2 … 10fach
  • Mit interner oder externer Steuerluft

Magnetventil VOVG im Katalog

Clean Design Magnetventil CDVI 5.0

Clean Design Magnetventil CDVI 5.



2x3/2
5/2
5/3
elektrisch 18 300 … 650 G1/8, Steck-anschluss
6 mm
24 V DC
  • Anschluss-plattenventil
  • Anschluss über Kabelschwanz
  • Signalzustandsanzeige mit LED
  • Anschlussplatten

Clean Design Magnetventil CDVI 5.0 im Katalog