Elektrisch und pneumatisch betätigte Normwegeventile nach ISO 15407-1, ISO 5599-1, Namur
|
Typ
|
Wege-
Funktion
|
Betätigung
|
Baubreite
[mm]
|
Durchfluss
[l/min]
|
Pneumatischer Anschluss
|
Spannung
|
Beschreibung
|
Normventil VSVA/VSPA

|
2x3/2
5/2
5/3
|
elektrisch
pneumatisch
|
18, 26
|
600 ... 1.400
|
G1/8, G1/4, G3/8
|
12, 24 V DC
24, 110, 230 V AC
|
-
Anschlussplattenventil
-
Anschlussbild nach EN 175301, Form C
(ISO 15407-1)
-
Zentralstecker M8 (ISO 15407-1)
-
Stecker M12 (ISO 15407-1 und 5599-1)
-
Kabelklemmen (ISO 15407-1 und 5599-1)
-
Anschlussbild nach CNOMO
Normventil VSVA/VSPA im Katalog
|
Normventil MN2H/JMN2H

|
2x3/2
5/2
5/3
|
elektrisch
pneumatisch
|
18, 26
|
440 ... 1.000
|
G1/8, G1/4
|
12, 24 V DC
24, 110, 230 V AC
|
-
Anschlussplattenventil
-
Anschlussplatten
-
Verkettungsplatten zur Batteriemontage
Normventil MN2H/JMN2H im Katalog
|
Magnetventil NVF3
|
3/2
5/2
|
elektrisch
|
53
|
900
|
G1/4
|
12, 24, 42, 48 V DC,
24, 42, 48, 110, 230,
240 V AC
|
-
Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
-
Mechanische Federrückstellung
-
Zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
-
Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar
Magnetventil NVF3 im Katalog
|
Magnetventil MN1H/MFH/MGTBH/
MDH
JMN1H/JMFH/JMDH/
VL/J/JD
|
3/2
5/2
|
elektrisch
|
42 ... 65
|
1.000
|
G1/4
|
12, 24, 42, 48 V DC,
24, 42, 48, 110, 230,
240 V AC
|
-
Namur-Anschlussbild nach VDE/VDI 3845
-
Mechanische Federrückstellung
-
Von 5/2-Wegefunktion auf 3/2-Wegefunktion umstellbar
Magnetventil MFH/MN1H/MGTBH im Katalog
|