979.htm

Elektronische Steuerungen

Programmierbare Front-End-Controller (FEC) für komplexe Kontrollaufgaben, integrierte Steuerungen, Front-End-Displays (FED) und Software zur Visualisierung

Typ Digitale Ein-/Ausgänge Analoge Ein-/Ausgänge Ethernet Serielle Schnittstellen Programmierung Beschreibung
Steuerung
FEC Compact
Steuerung FEC Compact
12/8 2 FST Version 4.10
64 Programme
  • Preisgünstige Kompaktsteuerung
  • Netzwerkanschluss optional
  • Benutzerorientierte Software – programmieren „wie man spricht”

Steuerung FEC Compact im Katalog

Steuerung
FEC Standard
Steuerung FEC Standar
16/8
32/16
3/1 2 FST Version 4.10
64 Programme
  • Robuster Steuerungsaufbau mit minimalem Platzbedarf
  • Zeitsparende Installation mit Sensor Aktor Connector SAC
  • Benutzerorientierte Software – programmieren „wie man spricht”

Steuerung FEC Standard im Katalog

Steuerblock
CPX-FEC
Steuerblock CPX-FEC
konfigurierbar
max. 502
32/18
TCP/IP
Easy IP
Modbus TCP
HTTP
1 FST Version 4.10
64 Programme
  • Modulare integrierte Steuerung
  • Autonomer Betrieb als FEC oder programmierbare Ventilinsel
  • Remote-Controller zur Vorverarbeitung für dezentrale, autarke Subsysteme an Feldbussen wie Profibus, Profinet, DeviceNet u.a.

 

Bediengeräte, textbasiert

Typ Anzeige Anzeigegröße Rezeptspeicher Ereignislisten Ethernet Beschreibung
Bediengerät FED
Bediengerät FED
monochromes LCD mit Hintergrundbeleuchtung 4 x 20 Zeichen 16 kByte 256
  • Serielle Schnittstelle
  • Rezeptur-Handling
  • Einfache Grafiken möglich
  • Passwortschutz

Bediengerät FED im Katalog

 

Bediengeräte mit Touchscreen

Typ Anzeige Anzeigegröße Displayauflösung Webbrowser Ethernet Beschreibung
Bediengerät FED
Bediengerät FED
monochrom
STN-Farbe
TFT-Farbe
3,5" … 15"
320x240 … 1024x768 Pixel
  • Kein Programmieraufwand im SPS-Programm
  • Komfortables WYSIWYG Projektierungs-
    Tool FED Designer
  • Grafikfähigkeit
  • Kürzere Projektierung durch wiederverwendbare Objekte
  • Trenddarstellung
  • Visualisierung von Programmabläufen
  • An alle FEC® anschließbar
  • Hohe Robustheit durch Metallgehäuse

Bediengerät FED im Katalog