Nutzen Sie die Software und wählen Sie das optimale pneumatische Antriebssystem aus. Simulieren Sie es einfach per Mausklick!
Für einige Produktgruppen ist die Auslegungssoftware bereits online nutzbar.
Pneumatische Dimensionierung
Pneumatische Antriebe - Zylinder
Rundzylinder (ISO 6432): DSNU, ESNU, DSN, ESN, CRDSNU
Profil-/Zugankerzylinder (ISO 15552): DNC, DNCB, DNG, DNU, CDN, CRDNG
Kompaktzylinder (ISO 21287): ADN, AEN
Bis zu 50% weniger Platz als Normzylinder nach ISO 15552 durch kompakte Maße:
ADVU, AEVU, AEVUZ, AEVULQZ, ADVUL, ADVULQ
Minimale Bauhöhe durch kleine Maße im Verhältnis zum Kolbendurchmesser:
ADVC, AEVC
Druckluftverbrauch einer Anlage als Richtwert ermitteln
Pneumatische Antriebe - Handhabungseinheiten
HGP, HGPC, HGPL, HGPM, HGPP, HGPT
HGD, HGDT
HGW, HGWC, HGWM
HGR, HGRC
HPV
Schwenk-Greifeinheit
HGDS
Stoßdämpfer:
Stoßdämpferauswahl