986.htm

Auslegungssoftware

Nutzen Sie die Software und wählen Sie das optimale pneumatische Antriebssystem aus. Simulieren Sie es einfach per Mausklick!

Für einige Produktgruppen ist die Auslegungssoftware bereits online nutzbar.

Pneumatische Antriebe - Zylinder

Normzylinder

Rundzylinder (ISO 6432): DSNU, ESNU, DSN, ESN, CRDSNU

Profil-/Zugankerzylinder (ISO 15552): DNC, DNCB, DNG, DNU, CDN, CRDNG

Kompaktzylinder (ISO 21287): ADN, AEN

 

Kompaktzylinder

Bis zu 50% weniger Platz als Normzylinder nach ISO 15552 durch kompakte Maße:

ADVU, AEVU, AEVUZ, AEVULQZ, ADVUL, ADVULQ

 

Kurzhubzylinder

Minimale Bauhöhe durch kleine Maße im Verhältnis zum Kolbendurchmesser:

ADVC, AEVC

 


 Pneumatische Antriebe - Handhabungseinheiten

 

Parallelgreifer

HGPT, HGPL, HGPP, HGPC, HGP, HGPM

 

Dreipunktgreifer

HGP, HGDT

 

Winkelgreifer

HGWM, HGW, HGR

 

Radialgreifer 

HGDS

 

Vereinzeler

HPV

 


Stoßdämpfer:
Stoßdämpferauswahl


Ventilinseln:
Vereinfachte Produktkonfiguration: Assistent zur einfachen Auswahl der passenden Ventilinseln anhand Ihrer Parameter
Ventilinselvorauswahl

Weitere online Auslegungssoftware

finden Sie im Katalog bei den entsprechenden pneumatischen Antrieben.

Zum Katalog