Partner der Biotech- und Pharmaindustrie


Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash-Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

Unsere Partner

Festo - Partner der Biotech - und Pharmaindustrie
  • Die integrierten Produzenten:
    Herstellung von Wirkstoffen in Kombination mit der Weiterverarbeitung zum fertigen Medikament. Häufig wird an verschiedenen Standorten produziert..
  • Die reinen Wirkstoffproduzenten, ohne eigene Secondary Production.
  • Die Produzenten von Arzneimitteln auf Basis zugekaufter Wirkstoffe.
  • Die Auftragshersteller entlasten mit ihren Fertigungskapazitäten andere Hersteller oder entschärfen deren Produktionsengpässe.

Puls? Optimal!

Festo - Ihr Partner für beste Automatisierung

Ihre Herausforderungen - gemeinsame Lösungen

  • Einhaltung der Produktqualität?
  • Flexibilisierung der Produktionsanlagen?
  • Energie-Effizienz?
  • Time to market?
  • Modernisierung Ihrer Anlagen weltweit?
  • Kostensteigerung?
  • Stillstandszeiten der Anlagen?

Mit Festo als Partner setzen Sie auf die richtigen Rezepte!


Rechnen Sie mit Festo von der Engineering- bis zur Betriebsphase!

In vielen Produktionsbereichen

...und allen Produktionsschritten.

Beispiele für Produktionsbereiche, in denen Festo-Technik und Know-how zu finden ist:

Laborautomatisierung

Pharmazeutische Produktion

Abfüllen und Verpacken

Kongress: Effiziente pharmazeutische Produktion

Biotech / Pharma Kongress 2012
 

Festo CPX-Treiberbausteine für SIMATIC PCS 7 verfügbar

CPX-Treiberbausteine für PCS7

Nahtlose Integration von Ventilinseln und elektrischen Terminals in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS7 - Diagnose leicht gemacht

Treiberbausteine zum Download

 

Bare Vorteile schaffen

Standardisierung von dezentralen Automatisierungssystemen bei Merck Serono.
Lesen Sie den Fachbeitrag aus

PharmaTEC, Heft 01/2011

 

Schnelligkeit inbegriffen

Sichere Ansteuerung von Prozessventilen mit Ventilinseln. Lesen Sie den Fachbeitrag aus PROCESS, Heft 04/2010.