Druckluftverbrauch reduzieren – mit dem Festo Energy Saving Service
Bis zu 60 % der Energiekosten bei pneumatischen Anlagen einsparen!
Unser Service-Paket umfasst:
- Bestimmung des statischen Druckluftverbrauches an Maschinen im Stillstand sowie an laufenden Maschinen
- Leckageortung
- Überprüfung von Verschlauchungen und Verbindungselementen
- Analyse, graphische Darstellung sowie Dokumentation der Messergebnisse
- Erstellung einer Kostenanalyse
- Verbesserungsempfehlungen
- 4 Arbeitsstunden vor Ort
Ihre Vorteile:
- Steigerung der Produktivität durch Reduzierung der Energiekosten
- Erhöhung der Prozesssicherheit durch ein stabiles Druckluftsystem
- Schonung der Umwelt durch reduzierten Energieverbrauch