Taetigkeitsfelder_Elektronik.htm

Innovative Pneumatik in der Elektronik

Festo - Partner der Elektronikindustrie

Innovative Pneumatik in der Elektronik

Kleiner, präziser, kompakter und leistungsfähiger...

Der Trend zur Miniaturisierung stellt hohe Anforderungen an Pneumatik-Kompo-nenten in der Elektronik.

 

Ob Light Assembly, Halbleiterindustrie oder die Herstellung elektronischer Geräte: Festo hat speziell hierfür ein richtungs-weisendes Programm an Zylindern, Ventilen, Steuerungen und Zubehör entwickelt und bietet somit maximale Performance auf minimalem Raum.

Wafer-Ladestation - mit Festo Technik

Pneumatik in der Halbleiterindustrie

Front End und Back End

Die Halbleiterindustrie unterteilt sich in Front End (Wafer-Processing) und Back End (Test, Assembly, Packaging). Für das Front End Segment bietet Festo eine große Auswahl an pneumatischen Aluminium- und Edelstahlzylindern und verschiedenen Ventiltypen. Diese Ventile dienen zur Ansteuerung der Zylinder und zur Vorsteuerung von Gasventilen. Im Back End Segment richtet sich der Fokus auf die Minia-turisierung von pneumatischen An-trieben und Ventilen. Insbesondere die Mini-Schlitten von Festo sind hoch flexibel auf Grund vielseitiger, direkter Montage- und Anschlussmöglichkeiten. Die Smart Cubic Ventilserie bietet für die Halbleiterindustrie die geeigneten Ventile auf engstem Einbauraum.

Einfach sauber bleiben

Insbesondere in der Halbleiterindustrie müssen viele der Produktionsschritte unter Reinraumbedingungen ablaufen. Denn je empfindlicher die Produktion eines Produktes, desto sauberer muss die Produktionsmethode sein.

Reinraumtaugliche Technologie von Festo

Getestet nach VDI

Viele Faktoren beeinflussen die Sauberkeit

Die Reinheit eines Reinraum-Systems hängt von verschiedenen Faktoren wie Luftqualität, Luftstrom, Oberflächen-qualität, Personal und den Betriebs-mitteln ab.

 

Beispiele für Betriebsmittel sind pneumatische Antriebe und Ventile, die zu einem wesentlichen Anteil an der Umgebungsbelastung in der Produktionsstätte beitragen. Auf diese Anforderungen hat Festo mit einer speziellen, reinraumtauglichen Produktpalette reagiert. Die Qualifizierung dieser Produkte wird nach den deutschen VDI Richtlinien 2083 zur Reinraumtauglichkeit für Betriebsmittel durchgeführt.

Besuchen Sie uns auf der 23. Photovoltaic Exhibition and Conference in Valencia (Spanien) vom 1. bis 5. September 2008!

Photovoltaic Exhibition and Conference,  Valencia

Anfang September wird in Spaniens größtem Konferenz- und Ausstellungszentrum der weltgrößte Kongress zum Thema elektrischer Solarenergie stattfinden. Festo wird mit dabei sein. Besuchen Sie uns!

Photovoltaic Conference

 

Reinraumprodukte von Festo

Nahezu sämtliche Serienprodukte sind für Reinräume der Klasse 7 nach ISO 14644-1 geeignet.
Standardprodukte für Klasse 4 sind schnell verfügbar. Und für Ihre spe-ziellen Anforderungen bis Klasse 1!

Mehr zu Reinraumprodukten