Control de la posición y de la calidad

Sistemas de visión compactos y Checkbox

Cámaras inteligentes para el posicionamiento preciso de los ejes, identificación de tipos, control de calidad en 2D y detección de posición y de rotación de las piezas móviles y en reposo

 

Sistemas y componentes para la identificación óptica de tipos, y para comprobar la posición y la calidad de las piezas pequeñas al ser alimentadas en sistemas modernos de montaje y fabricación

Kompakte Maße (BxHxL):

SBOC-Q 45 x 45 x 136,7 mm (inkl. Objektiv-Schutzrohr)   

SBOI-Q 45 x 45 x 83,7 mm 

Sistemas de visión compactos 

Tipo Resolución del detector Tipo de detector Campo visual

Fijación
del

objetivo

Número máx.
de programas verificadores
Descripción

Sistemas de visión compacto SBOC-Q
Sistemas de visión compacto SBOC-Q

640 x 480 Pixel
752 x 480 Pixel
1.280 x 1.024 Pixel
Monocromático
Color
Depende del objetivo C-Mount 256
  • Conexión a la red a través de Ethernet/CAN
  • Electrónica de procesamiento integrada
  • Clase de protección IP65, IP677

Sistemas de visión compacto SBOC-Q en Catálogo

Sistemas de visión compacto SBOI-Q
Sistemas de visión compacto SBOI-Q

640 x 480 Pixel

752 x 480 Pixel

Monocromático

Color

14 x 10 ...
520 x 390 mm
Óptica integrada 256
  • Conexión a la red a través de Ethernet/CAN
  • Electrónica de procesamiento integrada
  • Clase de protección IP65, IP677

Sistemas de visión compacto SBOI-Q en Catálogo

 

Aplicación:

 

Un 10 en fiabilidad

Aplicación: cámara compacta SBOC-Q en la industria automovilística para la fabricación de tubos de freno y de combustible

Leer el artículo completo (en inglés)

 

A la medida

Aplicación: manipulación lista para el montaje con eje de motor lineal DGE-LM y sistema de visión compacto SBOC-Q para el punzonado de planchas

Leer el artículo completo (en inglés)

  

Para apostar sobre seguro

Aplicación: Checkbox Compact PLC y sistema de visión compacto SBOI-Q para comprobar los manguitos para sistemas de inyección de automóviles

Leer el artículo completo (en inglés)