Sistemas de visión compactos
|
Tipo
|
Resolución del detector
|
Tipo de detector
|
Campo visual
|
Fijación
del
objetivo
|
Número máx.
de programas verificadores
|
Descripción
|
|
Sistemas de visión compacto SBOC-Q
|
640 x 480 Pixel
752 x 480 Pixel
1.280 x 1.024 Pixel
|
Monocromático
Color
|
Depende del objetivo
|
C-Mount
|
256
|
-
Conexión a la red a través de Ethernet/CAN
-
Electrónica de procesamiento integrada
-
Clase de protección IP65, IP677
Sistemas de visión compacto SBOC-Q en Catálogo
|
|
Sistemas de visión compacto SBOI-Q
|
640 x 480 Pixel
752 x 480 Pixel
|
Monocromático
Color
|
14 x 10 ...
520 x 390 mm
|
Óptica integrada
|
256
|
-
Conexión a la red a través de Ethernet/CAN
-
Electrónica de procesamiento integrada
-
Clase de protección IP65, IP677
Sistemas de visión compacto SBOI-Q en Catálogo
|
Aplicación:
Un 10 en fiabilidad
Aplicación: cámara compacta SBOC-Q en la industria automovilística para la fabricación de tubos de freno y de combustible
Leer el artículo completo (en inglés)
A la medida
Aplicación: manipulación lista para el montaje con eje de motor lineal DGE-LM y sistema de visión compacto SBOC-Q para el punzonado de planchas
Leer el artículo completo (en inglés)
Para apostar sobre seguro
Aplicación: Checkbox Compact PLC y sistema de visión compacto SBOI-Q para comprobar los manguitos para sistemas de inyección de automóviles
Leer el artículo completo (en inglés)