Software de diseño online

Utilice el software online y seleccione el sistema óptimo de actuadores neumáticos. Basta un simple clic para su simulación.

El software de diseño online ya puede emplearse con algunos grupos de productos.

El dimensionado neumático

Actuadores - cilindros neumáticos

Cilindros normalizados

Cilindros redondos (ISO 6432): DSNU, ESNU, DSN, ESN, CRDSNU

Cilindros perfilados/cilindros con tirantes (ISO 15552): DNC, DNCB, DNG, DNU, CDN, CRDNG

Cilindros compactos (ISO 21287): ADN, AEN

 

Cilindros compactos

Hasta un 50% menos de espacio que los cilindros normalizados según la norma ISO 15552 gracias a sus compactas dimensiones:

ADVU, AEVU, AEVUZ, AEVULQZ, ADVUL, ADVULQ

 

Cilindros de carrera corta

Altura mínima gracias a sus reducidas dimensiones en relación con el diámetro del émbolo:

ADVC, AEVC

 


Consumo de Cilindros de Aire

 


 Actuadores neumáticos - equipos de manipulación

 

Pinzas paralelas

HGP, HGPC, HGPL, HGPM, HGPP, HGPT

 

Pinzas de tres dedos

HGD, HGDT

 

Pinzas angulares

HGW, HGWC, HGWM

 

Pinzas radiales

HGR, HGRC

 

Separador de piezas

HPV

 

Unidades giratorias con pinza

HGDS

 


Amortiguadores:
Elección de amortiguadores

Más software de diseño online

Lo encontrará en el catálogo con los respectivos actuadores neumáticos.

Al catálogo