Unidades de mantenimiento combinadas

Serie D, metal

Tipo Configurable Módulos
funcionales
Conexión
neumática
Caudal
[l/min]
Descripción

Unidad de filtro y regulador y lubricador FRC/FRCS
Unidad de filtro y regulador y lubricador FRC/FRCS

-
  • Unidades de filtro y regulador
  • Lubricador
  • Otros módulos funcionales

 

M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, también disponibles con rosca NPT 90 ... 8.700
  • 4 tamaños: Micro, Mini, Midi, Maxi
  • 3 márgenes de presión: 0,5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 2,5 ... 12 bar
  • Unidad de filtro y regulador con/sin manómetro
  • Lubricador proporcional estándar por neblina aceitosa
  • Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
  • Purga del condensado: manual, semiautomática, automática

Unidad de filtro y regulador y lubricador FRC/FRCS en el catálogo

Unidad de mantenimiento combinada
FRC-K/FRCS-K
Unidad de mantenimiento combinada

-
  • Unidad de filtro y regulador
  • Lubricador
  • Otros módulos funcionales


G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 530 ... 8.200
  • 3 tamaños: Mini, Midi, Maxi
  • Dos márgenes de presión: 0,5 ... 12 bar, 2,5 ... 12 bar
  • Unidad de filtro y regulador, con manómetro
  • Grado de filtración: 40 µm
  • Purga del condensado: manual, automática
  • Opción: botón giratorio con llave

Unidad de mantenimiento combinada FRC-K/FRCS-K en el catálogo

Unidad de mantenimiento combinada
LFR-K/LFRS-K
Unidad de mantenimiento combinada LFR-K/LFRS-K

-
  • Unidad de filtro y regulador
  • Otros módulos funcionales

 

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 595 ... 9.400
  • 3 tamaños: Mini, Midi, Maxi
  • Dos márgenes de presión: 0,5 ... 12 bar, 2,5 ... 12 bar
  • Unidad de filtro y regulador, con manómetro
  • Grado de filtración: 40 µm
  • Purga del condensado: manual, automática
  • Opción: botón giratorio con llave

Unidad de mantenimiento combinada FRC-K/FRCS-K en el catálogo

 

 

Serie D, polímero

Tipo Konfigurierbar Módulos funcionales Conexión neumática Caudal
[l/min]
Descripción

Unidad de mantenimiento FRC-DB
Unidad de mantenimiento FRC-DB

-
  • Filtro
  • Lubricador
  • Otros módulos funcionales
     
G1/8, G1/4 400 ... 650
  •  Presión de trabajo: 7 bar• Presión de trabajo: 7 bar 
  • Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
  • Con manómetro
  • Purga del condensado: manual, semiautomática
  • Copa de plástico
  • Lubricador proporcional directo

Unidad de mantenimiento  FRC-DB en el catálogo

 

Serie MS

Tipo Configurable Módulos funcionales Conexión neumática Caudal
[l/min]
Descripción 

Filtro-regulador y lubricador MSB-FRC
Filtro-regulador y lubricador MSB-FRC

+
  • Filtro
  • Lubricador
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 800 ... 4.800
  • 2 márgenes de presión: 0,3 ... 7 bar, 0,1 ... 12 bar
  • Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
  • Lubricador proporcional estándar por neblina aceitosa
  • Purga del condensado: manual, automática

Filtro-regulador y lubricador MSB-FRC en el catálogo

Unidad de mantenimiento combinada
MSB
Unidad de mantenimiento combinada

+
  • Filtro
  • Otros módulos funcionales

 

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 800 ... 4.800
  • 2 márgenes de presión: 0,3 ... 7 bar, 0,1 ... 12 bar
  • Grado de filtración: 40 µm, 5 µm
  • Lubricador proporcional estándar por neblina aceitosa
  • Purga del condensado: manual, automática

Unidad de mantenimiento combinada MSB en el catálogo

+ Estándar, es decir, siempre incluido