Distribuidor de aire comprimido

Módulos de derivación y bloques distribuidores como derivación intermedia para diferentes calidades del aire comprimido

Serie D

Tipo Presión
[bar]
Caudal
[l/min]
Conexiones Descripción

Módulo de derivación FRM

0 ... 16 1.300 ... 20.000 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • 3 tamaños: Mini, Midi, Maxi
  • Variantes: con/sin placas de conexión roscada
  • Con función antirretorno (H)
  • Presostato (Y) sin indicador

Módulo de derivación FRM en el catálogo

Bloque distribuidor FRZ
Bloque distribuidor FRZ

0 ... 16 1.300 ... 20.000 G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
Micro: M5
  • 4 tamaños: Micro, Mini, Midi, Maxi
  • Sin placa de conexión roscada

Bloque distribuidor FRZ en el catálogo

 

Serie MS

Tipo Presión
[bar]
Caudal
[l/min]
Conexiones Descripción

Módulo de derivación FRM
Módulo de derivación FRM

0 ... 21 1.300 ... 42.000 G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
NPT
  • 3 tamaños: 4, 6, 9, 12
  • Presostato (Y): con/sin indicador
  • Sentido del flujo variable
  • Variante con función antirretorno integrada (I)

Módulo de derivación FRM en el catálogo