Sensores de proximidad

Sensores de proximidad para actuadores neumáticos

Tipo Di-
seño
Salida de conexión Función elemento
conmutación
Tensión Conexión
eléctrica
Longitud
cable
[m]
Descripción
Sensores de proximidad ... para ranura 8
Näherungsschalter SM... für T-Nut
8 Contacto hermético tipo Reed
Sin contacto PNP, NPN
Contacto normalmente abierto
Contacto normalmente cerrado
24 V CC/CA
250 V CC/CA
M5, M8, M12, extremo abierto 2,5
5
7,5
Máx. 30
  • Ejecución con cable
  • Ejecución con conector
  • Ejecución bifilar
  • Certificado según la directiva 94/9/CE (ATEX)
  • A prueba de corrosión y ácidos
  • Apto para utilizar con cadenas de arrastre y robots

Sensores de proximidad SM... para ranura 8 en el catálogo

Sensores de proximidad SM... para ranura 10
Näherungsschalter SM... für Rundnut
10 Contacto hermético tipo Reed
Sin contacto PNP, NPN
Contacto normalmente abierto 24 V CC/CA M5, M8, M12
Extremo abierto
0,3
2,5
  • Ejecución con cable
  • Ejecución con conector
  • Ejecución bifilar

Sensores de proximidad SM... para ranura en el catálogo

Sensor de proximidad SMx-8-SL
Näherungsschalter SMx-8-SL
8 Contactos herméticos tipo Reed sin contacto PNP NPN Contacto normalmente abierto 24 V CC/CA M8 Conector
  • Conector integrado
  • Salida del conector axial
  • Fijación robusta gracias a la ranura-guía lateral

Sensores de proximidad en el catálogo

Sensor de proximidad SMxO-8E
Detector de proximidad SMxO-8E

8 Contacto hermético tipo Reed
sin contacto PNP, NPN
Contacto normalmente abierto 24 V CC
230 V CA
M8, M12 2,5
7,5
  • Interruptor robusto de construcción en bloque
  • Opcional con ejecución resistente a las corrientes de soldadura
  • Conectores integrados en el cuerpo

Sensores de proximidad en el catálogo