Acoplamientos

Tipo Función Conexión D1 Diámetro int.
tubo
[mm]
Caudal nominal máx.
[l/min]
Variantes Descripción

Acoplamientos hembra/macho KD/KS
Acoplamientos hembra/macho KD/KS

Bloqueo en un lado
Bloqueo en ambos lados
M3, M5
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
2 ... 13 En un lado: 44 ... 2.043
En ambos lados: 666 ... 1.350
  • Rosca exterior
  • Rosca interior
  • Racor de unión rápida
  • Racor rápido pasamuros
  • Boquilla
  • Boquilla rosca interior
  • Acoplamientos de cierre rápido para aplicaciones estándar sin función de seguridad
  • Acoplamientos de cierre rápido de bloqueo en ambos lados, estancos en los dos lados al desbloquear
  • Desconexión sencilla

Acoplamientos hembra/macho KD/KS en el catálogo

Acoplamientos de seguridad KDMS/KDS/KSS
Acoplamientos de seguridad KDMS/KDS/KSS

Acoplamiento
de seguridad conforme a ISO 4414
G1/8 ... G1/2 9, 13 1.818 ... 2.043
  • Rosca exterior
  • Rosca interior
  • Racor de unión rápida
  • Racor rápido pasamuros
  • Boquilla
  • Acoplamientos de seguridad: purgar primero, desbloquear después

Acoplamientos de seguridad KDMS/KDS/KSS en el catálogo