Generadores de vacío

Generadores de vacío de funcionamiento por efecto Venturi en clases diferentes de rendimiento

 

Tipo Diám. tobera
[mm]
Consumo de aire
con 6 bar
[l/min]
Caudal máx. de
aspiración [l/min]
Vacío máx.
[%]
Tiempo de evacuación
[s]
Descripción
Generador de vacío OVEM
Generador de vadío OVEM
0,45 ... 1,4 11 ... 55 6 ... 19 85 0,22 ... 0,45
  • Neumático
  • Alto vacío
  • Diseño compacto
  • Indicación por LCD
  • Sin mantenimiento
  • Filtro con mirilla
  • Impulso de expulsión ajustable

OVEM en el catálogo

Presentación animada del OVEM

Generadores de vacío VN
Generadores de vacío VN

0,45 ... 3,0 11 ... 480 6,2 ... 186 88 ... 93 0,3 ... 12
  • Neumáticos
  • Alto vacío
  • Uso directo en la zona de trabajo
  • Disponibles en forma recta o
    en forma de T
  • Sin piezas de desgaste
  • Opcional: vacuostato, impulso de expulsión integrado, control eléctrico para
    vacío ON/OFF, combinación de impulso de expulsión y control

Generadores de vacío VN en el catálogo

Generadores de vacío VAD

Generadores de vacío VAD

0,5 ... 1,5 - 8 ... 77 80 -
  • Neumáticos
  • Alto vacío
  • Cuerpo robusto de aluminio
  • Conexión para volumen externo
  • Sin mantenimiento

Generadores de vacío VAD en el catálogo

Generadores de vacío VAK

Generadores de vacío VAK

1,0 - 36 80 -
  • Neumáticos
  • Alto vacío
  • Cuerpo robusto de aluminio
  • Conexión para volumen externo
  • Sin mantenimiento
  • Volumen integrado
  • Colocación fiable de las piezas

Generadores de vacío VAK en el catálogo

Generadores de vacío VADM, VADMI
Generadores de vacío VADM, VADMI

0,45 ... 3,0 - 5 ... 180 - 0,35 ... 17
  • Electroneumáticos con control de vacío
  • Alto vacío
  • Diseño compacto
  • Electroválvula integrada (ON/OFF)
  • Filtro con indicación
  • Opcional: con economizador de aire, con vacuostato
  • Colocación fiable de las piezas

Generadores de vacío VADM, VADMI en el catálogo

Generadores de vacío
VAD-M, VAD-M-I
Generadores de vacío VAD-M, VAD-M-I

0,7 ... 2,0 - 15 ... 120 - 0,7 ... 7
  • Electroneumáticos
  • Alto vacío
  • Diseño compacto
  • Electroválvula integrada (ON/OFF)
  • Colocación fiable de las piezas

Generadores de vacío VAD-M, VAD-M-I en el catálogo