FAQ - Conductos y uniones

Tecnologiá neumática de conexiones - tubos

¿Qué radio de curvatura mínimo debe observarse al utilizar un tubo flexible en una cadena de arrastre?

Los tubos flexibles de poliuretano son especialmente apropiados para utilizar en cadenas de arrastre (tipo PUN-.../ PUN-H-…/ PEN-...). Para obtener el radio de curvatura mínimo se aplica la fórmula aproximada: 10 x diámetro exterior del tubo flexible.

Up

¿Qué tubo protector MKV se corresponde con cada conector KSV?
Conector múltiple Tubo protector
KSV-5 MKV-PG-21
KSV6-7 MKV-PG-29
KSV-8 MKV-PG-29
KSV6-12 MKV-PG-36
KSV-16-B MKV-PG-36
KSV6-22 MKV-PG-48
KSV-32-B MKV-PG-48

 

Up

¿Qué presión puede aplicarse al tubo PQ-PA?
Margen de temperatura PQ-PA-12 x 1,5
PQ-PA-15 x 1,5
PQ-PA-18 x 2
PQ-PA-22 x 2
PQ-PA-28 x 2,5
-25 °C a 23 °C 15 bar 10 bar
-25 °C a 30 °C 14 bar 9 bar
-25 °C a 40 °C 12 bar 9 bar
-25 °C a 50 °C 10 bar 8 bar
-25 °C a 60 °C 9 bar 8 bar
-25 °C a 70 °C 8 bar 7 bar
-25 °C a 75 °C 7 bar 7 bar

Up

¿Qué tubos flexibles para aire comprimido son apropiados para vacío?

Todos los especificados explícitamente en el catálogo (en inglés).

Up

¿Cuenta Festo con tubos flexibles de PTFE?

En la gama de Festo se incluye un tubo flexible de alcoxialcano perfluórico (PFAN) resistente a temperaturas y químicos. Dicho tubo es resistente a numerosos ácidos y lejías y puede utilizarse dentro de un margen de temperaturas comprendido entre -20 °C y +150 °C.

Up

¿Hasta qué temperatura se pueden utilizar los tubos flexibles?
La temperatura permitida para los tubos flexibles depende de la presión. En general, son válidas las reglas siguientes: Cuanto mayor sea la presión, menor será la temperatura permitida. El tubo flexible PFAN-... puede utilizarse con una temperatura máxima de 150 °C.

Up

¿Hay en Festo un tubo flexible claramente transparente?
El PUN-H-...-NT (color "natural") es claro y, por tanto, translúcido. Otros tubos flexibles en color "natural" (p. ej. PLN-...-NT) presentan un tono lechoso más turbio.

Up

Tecnologiá neumática de conexiones - racores

¿Es posible utilizar racores y tubos flexibles de Festo para el agua?

Los resultados de los ensayos indican que los productos enumerados a continuación (series de racores y tubos flexibles) se pueden considerar resistentes al medio acuático, siempre y cuando se cumplan las condiciones límite especificadas:

 

Serie de racores:           CK, QS-F, QS *), CRQS, QS-V0

Serie de tubos flexibles:                     PLN, PUN-H, PUN-V0, PAN-V0, PFAN

 

El cumplimiento de las condiciones límite (de presión y temperatura) especificadas a continuación es absolutamente imprescindible; asimismo, cabe indicar que estas condiciones límite y de utilización divergen de los datos técnicos neumáticos generales de estos componentes:

-       Gama de presión:                1 bar a 6 bar              

-       Margen de temperatura:        1°C a 50°C              

-       Medio:                        Agua normal del grifo sin aditivos nocivos

-       Los picos de presión deben encontrarse dentro de la gama de presión indicada.

 

*) Racores con rosca G de la serie QS sólo si se utilizan juntas OL

 

La fuga permitida de 0,18l/h en los racores rápidos Push/Pull es un valor máximo que se puede producir en las condiciones más desfavorables. Puesto que al contrario que en el uso con aire en caso de error puede producirse una ligera salida de agua que podría ocasionar daños, Festo no concede ninguna garantía de ningún tipo, ni siquiera para las fugas pequeñas. Se recomienda realizar una comprobación de fugas de la instalación antes de la puesta en marcha. Igual de importante para un funcionamiento sin fugas durante el máximo tiempo posible, incluso con temperaturas cambiantes, es cumplir los pares de apriete indicados.

 

Up

¿Cuál es la diferencia entre una rosca cilíndrica y otra cónica?

Los racores con rosca cilíndrica (G) se sellan con un anillo de junta entre el racor y el componente. Por lo general, las superficies de los empalmes están aplanadas. Los racores con rosca cónica (R) se sellan mediante su geometría ligeramente cónica, además de con cinta sellante o de un agente de estanqueización ya aplicado.

Up

¿Qué magnitud tiene el paso del racor rápido roscado QSM con una rosca M7?

El paso con un racor QSM-M7 es de 1 mm (M7 x 1).

Up

¿Qué dimensiones tiene la rosca G?
Denom.
rosca
Diámetro

pulgadas
Diámetro
exterior
mm
Diámetro
tuerca
mm
Diámetro
taladro
mm
Pasos por
pulgada
G 1/8" 1/8 9,73 8,85 8,80 28
G 1/4" 1/4 13,16 11,89 11,80 19
G 3/8" 3/8 16,66 15,39 15,25 19
G 1/2" 1/2 20,95 19,17 19,00 14
G 3/4" 3/4 26,44 24,66 24,50 14
G 1" 1 33,25 30,93 30,75 11
G 1 1/4" 1 1/4 41,91 35,59 39,25 11
G 1 1/2" 1 1/2 47,80 45,48 45,25 11
G 2" 2 59,61 57,29 57,00 11

Up

¿Cuál es la fuga que puede haber en los racores QS-...?
La fuga inicial permitida en el caso de los racores QS-… es de 0,18 l/h por punto de obturación.

Up

¿Qué par de apriete deberá aplicarse para ajustar los racores?
Racor Par de apriete máx.
Nm
QSM-M3-... 0,7
QSM-M5-... 1,5
QSM-M7-... 2,0
QS(M)-1/8-... con rosca R 7,0
QS-1/4-... con rosca R 12,0
QS-3/8-... con rosca R 22,0
QS-1/2-... con rosca R 28,0
QS(M)-1/8-... con rosca G 10,0
QS-1/4-... con rosca G 15,0
QS-3/8-... con rosca G 25,0
QS-1/2-... con rosca G 40,0
CN/CK-M3-... con junta tipo OK-... 0,8
CN/CK-M5-... con junta tipo OK-... 2,4
CN/CK-1/8-... con junta tipo OK-... 5,0
CN/CK-1/4-... con junta tipo OK-... 12,0
CN/CK-3/8-... con junta tipo OK-... 15,0
CN/CK-1/2-... con junta tipo OK-... 18,0
CN/CK-3/4-... con junta tipo OK-... 40,0
CN/CK-M5-... con junta tipo OL-... 2,0
CN/CK-1/8-... con junta tipo OL-... 4,0
CN/CK-1/4-... con junta tipo OL-... 11,0
CN/CK-3/8-... con junta tipo OL-... 40,0
CN/CK-1/2-... con junta tipo OL-... 50,0

Up

¿Cuál es la longitud máxima de las roscas de racor?

La parte de los racores que puede atornillarse, por ejemplo, en una válvula, no puede superar una longitud máxima. Los racores de Festo respetan esta longitud.

 

 

Diámetro de la rosca C máx. (mm)
M3 3,3
M5 4,3
M7 5,8
G 1/8 6,5
G 1/4 8,0
G 3/8 9,0
G 1/2 10,5
G 3/4 12,0
G 1 13,0

Up

¿Hasta qué temperatura se pueden utilizar racores?
Los racores estándar deben usarse para un margen de temperatura de hasta +80 °C Los racores QS-F-... son adecuados para un margen de temperatura de hasta 150 °C.

Up

¿El recubrimiento de PTFE está disponible como repuesto para los racores QS con rosca R?
Festo no ofrece este recubrimiento como repuesto para los racores.

Up

¿Cuántas veces se puede atornillar y destornillar un racor QS-...-R... sin que se deteriore la junta?
Los racores QS-... con la rosca R cónica tienen un recubrimiento de PTFE hermético y pueden reutilizarse hasta 5 veces sin elementos de obturación adicionales.

Up