Válvulas de vías

Vida útil de válvulas

Seguridad de la máquina

 

Válvulas de vías normalizadas con accionamiento eléctrico y neumático conforme a ISO 15407-1, ISO 5599-1, Namur

 

Tipo Función
de vías
Accionamiento Ancho
[mm]
Caudal
[l/min]
Conexión neumática Tensión Descripción
Válvula normalizada VSVA/VSPA
Válvula normalizada VSVA/VSPA
2x3/2
5/2
5/3
Eléctrico
Neumático
18, 26 600 ... 1.400 G1/8, G1/4, G3/8 12, 24 V CC
24, 110, 230 V CA
  • Válvula para placa base
  • Distribución de conexiones según EN 175301, forma C
    (ISO 15407-1)
  • Conector central M8 (ISO 15407-1)
  • Conector M12 (ISO 15407-1 y 5599-1)
  • Bornes de cable (ISO 15407-1 y 5599-1)
  • Distribución de conexiones conforme a CNOMO

Válvula normalizada VSVA/VSPA en el catálogo

Válvula normalizada MFH/JMFH/
MN1H/JMN1H/
MDH/JMDH
Válvula normalizada JMN1H


5/2
5/3
Eléctrico
Neumático
43
56
71
82
1.200 ... 6.000 G1/4, ISO1;
G3/8, ISO2;
G1/2, ISO3;
G3/4, ISO4
12, 24 V DC 42, 48 V DC
24, 48 V AC 110, 230 V AC
  • Placas base
  • Placas de enlace
  • Placas de estrangulación
  • Placas intermedias, reguladoras de presión
Válvula normalizada según ISO 5599-1 en el catálogo
Electroválvula NVF3
Electroválvula NVF3
3/2
5/2
Eléctrico 53 900 G1/4 12, 24, 42, 48 V CC,
24, 42, 48, 110, 230,
240 V CA
  • Distribución de conexiones según Namur VDE/VDI 3845
  • Con reposición mecánica por muelle
  • Certificado según la directiva 94/9/CE (ATEX)
  • Se puede pasar de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías

Electroválvula NVF3 en el catálogo

Electroválvulas MN1H/MFH/MGTBH

MN1H

3/2
5/2
Eléctrico 42 ... 65 1.000 G1/4 12, 24, 42, 48 V CC,
24, 42, 48, 110, 230,
240 V CA
  • Distribución de conexiones según Namur VDE/VDI 3845
  • Con reposición mecánica por muelle
  • Se puede pasar de función de 5/2 vías a función de 3/2 vías

Electroválvulas MFH/MN1H/MGTBH en el catálogo

Válvula VSNB

Válvula VSNB

3/2
5/2
Eléctrico 30 900 G 1/4 24 DC,
110, 230 AC
  • Distribución de conexiones según Namur VDE/VDI 3845
  • Certificado según ATEX
  • Conexión CNOMO
    independientemente del proveedor

Válvula VSNB en el catálogo

Electroválvula MFXMH

Electroválvula MFXMH

3/2
5/2
Eléctrico 44,5 1.000 Placa base 12, 24 DC,
110, 230 VAC
  • Distribución de conexiones según Namur VDE/VDI 3845
  • Conexión CNOMO
    independientemente del proveedor

Electroválvula MFXMH en el catálogo