Válvulas de bloqueo, válvulas reguladoras de presión y reguladores de caudal

Válvulas de bloqueo clásicas, válvulas de escape rápido, válvulas de antirretorno y reguladores de presión para la regulación manual de la diferencia de presión

Tipo Función Conexiones neumáticas Accionamiento Caudal
[l/min]
Presión Descripción

Válvulas de antirretorno H, HA, HB
Válvulas de antirretorno H, HA, HB

Antirretorno M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Conector de 4, 6, 8, 10, 12 mm
- 140 … 5.500 -1 … +10
  • Válvula de bloqueo
  • Enroscable
  • Variantes: rosca a ambos lados, conector a ambos lados, rosca/conector

Válvulas de antirretorno H, HA, HB en el catálogo

Válvula de antirretorno HGL

Válvula de antirretorno HGL

Antirretorno,
desbloqueable
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Conector de 4, 6, 8, 10, 12 mm
Neumático 108 … 1.600 0,5 … 10
  • Válvula de bloqueo
  • Accionamiento manual auxiliar
  • Enroscable o con rosca exterior
  • Conexión de aire de pilotaje: M5, G1/8, G1/4, G1/2, QS-4

Válvula de antirretorno HGL en el catálogo

Válvula de cierre HE
Válvula de cierre HE

2/2 biestable
3/2 biestable
G3/8, G1/2, G3/4, G1
Manual 5.200 … 12.000 1 … 10
  • Válvula de bloqueo
  • Diferentes variantes para el montaje
  • Variantes: rosca a ambos lados, conector a ambos lados, rosca/conector

Válvula de cierre HE en el catálogo

Válvula de corredera manual W
Válvula de corredera manual W

3/2 biestable M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Conector de 6, 8, 10, 12 mm
Manual 280 … 840 -0,95 … +10
  • Válvula de bloqueo
  • Instalación en la tubería o enroscable
  • Apropiada para vacío
  • Metal

Válvula de corredera manual W en el catálogo

Válvulas de bola QH, QHS
Válvulas de bola QH, QHS

2/2 biestable G1/4 …G1/2
Conector de 4, 6 mm
Manual 148 …84.000 -0,95 … +30
  • Válvula de bloqueo
  • Instalación en la tubería o enroscable
  • Variantes: rosca a ambos lados, conector a ambos lados, rosca/conector

Válvulas de bola QH, QHS en el catálogo

Válvulas de escape rápido SE, SEU
Válvulas de escape rápido SE, SEU

Escape rápido G1/8 …G1/2 - 300 … 6.480 0,5 … 10
  • Válvula de bloqueo
  • Enroscable o con taladro pasante
  • Con/sin silenciador

Válvulas de escape rápido SE, SEU en el catálogo

Reguladores de presión LR...
Reguladores de presión LR...

Regulador de
presión diferencial
M5, R1/8 … R1/2
Conector de 4, 6, 8, 10, 12 mm
- 22 … 760 0,5 … 7
0,5 C 12
  • Válvula reguladora de presión
  • Enroscable
  • Para la utilización fuera de la unidad de mantenimiento
  • Variantes: rosca a ambos lados, conector a ambos lados, rosca/conector
  • Con/sin manómetro

Reguladores de presión LR... en el catálogo

Válvula de estrangulación y antirretorno VFOC

Válvula VFOC

Válvula reguladora
de caudal,
antirretorno del
escape,
Válvula de
estrangulación
del aire de
alimentación con
antirretorno
QS -4, 6 Manual 0 ... 400 0,5 ... 10
  • Válvula de cierre, estrangulación en un lado
  • Ejecución en polímero, ejecución metálica
  • Ajuste preciso para velocidades bajas y medianas
  • Rosca/racor, racor/boquilla

Válvula VFOC en el catálogo

Válvulas de estrangulación y antirretorno GR...
Válvulas de estrangulación y antirretorno GR...

Válvula estranguladora M3, M5, G1/8 … 3/4
Conector de 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
Manual
Neumático
0 … 4.300 0,2 … 10
  • Válvula de bloqueo y reguladora de caudal
  • Estrangulador de escape/aire alimentado
  • Polímero/metal
  • Sin cobre ni PTFE ni silicona
  • Ejecuciones anticorrosivas
  • Variantes: rosca a ambos lados, conector a ambos lados, rosca/conector

Válvulas de estrangulación y antirretorno GR... en el catálogo

Válvulas de estrangulación y antirretorno GR... en el Support Portal