Válvula proporcional de presión VPPM

Válvula proporcional de presión VPPM

El parámetro adecuado para cada ocasión - Selección sencilla de 3 valores predefinidos con sólo pulsar un botón

Ventajas para el cliente:

  • Versiones en línea o en brida, control de corriente o tensión, comunicación Feldbus/Ethernet a través de terminal CPX
  • Facilidad de manejo: 3 valores predefinidos para una adaptación óptima a diferentes volúmenes sin tener que programar
  • Regulación en cascada: dinámica mejorada, gran precisión y comportamiento óptimo de señal pequeña
  • Circuito de regulación de dos escalones con control multisensor: detectores integrados para obtener los mejores resultados y regulación robusta
  • Seguridad en los procesos: presión constante en caso de cambio de temperatura gracias a la compensación de temperatura
  • Sistema por módulos: la válvula adecuada para cada aplicación
Especificaciones técnicas
Funciones de las válvulas Regulador de presión proporcional de 3/2 vías
Caudal por válvula [l/min] Mín. 1.400, 10 bar
Mín. 900, 6 bar
Mín. 380, 2 bar
Margen de presión [bar] 0 ... 2, 0 ... 6, 0 ... 10
Salidas de conmutación NPN o PNP
Conexión neumática G1/8 o NPT
Estructura En línea (1/8") o en brida (NW6)
Conexión eléctrica Conector M12 de 8 contactos
Función de diagnóstico Valor real
Valor nominal
Alcanzado el valor límite superior/inferior
3 valores predefinidos Rápido, universal, preciso
Visualizar/manejar VPPM-LED: se pueden seleccionar valores predefinidos con pulsadores
VPPM-LCD: numerosas funciones de edición
Cable de conexión Cable de conexión Y preconfeccionado M12 de 8 conectores para 2xM12 de 5 conectores
para la conexión directa a entradas/salidas analógicas (CPX) en IP65/67