Cascos, bicicletas, componentes de aviones o chasis de vehículos de competición …- todos productos que deben cumplir con estrictos criterios de seguridad. Estos productos ya hace mucho tiempo que no son de materiales metálicos.
¡Hay buenas razones para ello! Los polímeros de alto rendimiento tienen cualidades similares a los metales pero aportan, además, otras ventajas.
Garantía de máxima calidad
El uso de componentes de polímero tecnológico puede permitirle optimizar la ejecución de determinadas tareas. El tipo de aplicación es decisivo a la hora de elegir el material.
Resumen de las ventajas:
- Gran dinamismo, alta eficiencia energética, mayor cantidad de ciclos gracias al menor peso
- Menor coste: reducción de los costes de fabricación renunciando a procesos de corte o lijado. Menor dependencia de las oscilaciones que sufren los precios de las materias primas
- Propiedades similares a los metales
- Resistentes a las agresiones y influencias externas, usuales en talleres y fábricas
- Buen diseño industrial
| Propiedad | Fundición de aluminio | Fundición de cinc | Polímero de alto rendimiento |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción [MPa] 20°C, seco | 220 - 240 | 280 - 300 | 280 |
| Resistencia a la tracción [MPa] 80°C, seco | 190 - 200 | 40 - 50 | 170 |
| Tracción módulo E [MPa] 20°C, seco | 70000 | 85000 | 20000 |
| Dilatación [%] | 1 | 3 | 1,8 |
| Resistencia umbral a la tracción [MPa] tras 10^6 cambios de carga | 50 | 55 | 60 |
| Densidad [g/cm^3] | 2,7 | 6,7 | 1,64 |
| Resistencia a fluidos | buena | regular | buena |