Cilindro normalizado ADNP
Nuevos cilindros de carrera corta con culatas de polímero de alto rendimiento. Precio ventajoso y calidad al 100%
- Cilindro normalizado para una sustitución rápida y sencilla: dimensiones según ISO 21287
-
Precio un 20% inferior al de la ejecución metálica: émbolo 3K patentado y culatas de polímero de alto rendimiento
- Óptimo para las partes móviles de las máquinas: solución de menor peso
Cilindro normalizado DSNUP
Precio ventajoso: la nueva gama de cilindros redondos según ISO 6432 , con camisa de aluminio y culatas de polímero.
- Precio ventajoso. Precio de lista un 30% inferior a la versión metálica: tipos de gran difusión en el mercado, para movimientos auxiliares sencillos con presión de hasta 8 bar o temperatura de hasta 60 °C
- Fiabilidad comprobada millones de veces: optimización para movimientos sencillos, pero plenamente fiables. Ejecución de hasta 5 millones de movimientos, rendimiento comprobado mediante pruebas, con la misma fuerza aplicada en culatas de aluminio
- Ligero y resistente: la gran resistencia a substancias químicas y su bajo peso, hacen de este cilindro una solución óptima en numerosas aplicaciones
Información sobre el producto DSNUP
Detector de posición SMT-/SME-8M
Precio ventajoso gracias a la optimización del funcionamiento: el nuevo detector de posición SM...-8M es compatible con 48 actuadores diferentes de Festo
- Plena fiabilidad: la nueva y robusta fijación central garantiza el montaje fiable del detector en la ranura, incluso en aplicaciones críticas y con utilización durante mucho tiempo
- Compacto y seguro: montaje a ras con el borde de la ranura del cilindro y, por lo tanto, reducción del riesgo de posibles daños
- Versátil: plenamente compatible con todos los actuadores de Festo con ranura en T y también compatible con cilindros redondos y con tirantes, utilizando los correspondientes elementos de montaje
Información sobre el producto SMT-/SME-8M
Serie de válvulas VB
Precio de lista hasta un 25% inferior que el precio de las variantes metálicas comparables. Eficiencia energética gracias al bajo peso. Estas ventajas se explican por el cuerpo de polímero y el perfil distribuidor metálico de peso optimizado.
-
Amplia selección: elección de válvula individual, batería de válvulas con sólido perfil distribuidor metálico, mediante terminal multipolo o conjunto modular
- Rendimiento optimizado: amplio margen de caudal, desde 200 hasta 1.000 l/m
- Utilización sencilla: montaje rápido y sencillo. Montaje con un solo tornillo, para la sujeción fiable de la válvula en el perfil distribuidor
Información sobre el producto, serie VB
Válvula reguladora VFOV con botón giratorio
¡La más compacta del mundo, gracias a su innovadora tecnología!
- El nuevo listón de referencia: altura sin variar al girar el botón de regulación, gracias al ajuste axial interior
- Precio ventajoso: principio de construcción más sencillo
- Imposibilidad de manipulación indebida: gracias a la tapa protectorae
Información sobre el producto VFOV
Unidades de mantenimiento, serie D, de polímero
Precio ventajoso gracias al uso de nuevos materiales: por ejemplo, el depósito del filtro de policarbonato
- Reducción a las funciones básicas: regulador, regulador y filtro y combinación de regulador, filtro y lubricador, con conexiones de tres tamaños
- Resistencia mediante policarbonato: gran resistencia a impactos, material también utilizado en aviones, cristales de seguridad y cascos
- Reducción de peso de un 20%: cuerpo de poliamida reforzada
Información sobre el producto, serie D
Unidades de mantenimiento en el catálogo
Combinación de tubo flexible y racor PEN / QS-B
Gracias al nuevo método de fabricación, el comportamiento del económico tubo flexible PEN es similar al de un tubo flexible de poliuretano. Combinación perfecta con la serie de racores QS-B.
- Solución atractiva para tareas de automatización sencillas: el precio de lista del PEN/QS-B es un 30 % inferior a la combinación estándar PUN/QS
- Funciones básicas, considerando la presión y la temperatura: el polietileno técnicamente reticulado es fiable en aplicaciones con una presión de hasta 10 bar y temperaturas hasta 60 °C. Aplicación en combinación con más de 200 tipos de racores de gran venta en el mercado
- Instalación optimizada: la capacidad de flexión y recuperación del PEN es similar a la de un tubo flexible de poliuretano