Electroválvula VUVG
- Animación
- Footprint
- Sistema de cartucho
- Gran variedad de conexiones
- Datos del producto
- Descargas
- Vídeo: 10 bar
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Funciones de las válvulas | 5/2, 5/3, 2x3/2 |
| Caudal [l/min] | 100, 220, 380, 750 |
| Presión de funcionamiento [bar] | 1,5 bis 8 (-0,9 … +10 bar con el tipo S) |
| Margen de temperatura [°C] | De -5 a +60 (con reducción de la corriente de parada) |
| Conexión neumática | M3, M5, M7, G1/8 |
| Utilizaciones | QS 3, 4, 6, 8, 10 |
| Ancho [mm] | 10 y 14 |
| Tensión de funcionamiento | 5 VDC, 12 VDC y 24 VDC |
| Clase de protección | IP40, IP65 |
|
|