Preparación de aire comprimido

Un caudal 600% superior

Unidades de mantenimiento MS9

¿Una mejor alimentación de aire comprimido?

El nuevo tamaño MS9

 

Multiplicación del caudal

 

Ahorro gracias a la combinación de tamaños

Reducir costes y espacio de montaje combinando los tamaños MS6 y MS9

 

Animación de la combinación de tamaños

Purga segura en caso de desconexión de emergencia

Válvulas de formación de la presión y de escape MS6-SV-C y MS9-SV-C

¿Más seguridad conforme a la nueva Directiva de Máquinas?

Certificación BG según DIN EN ISO 13849-1

hasta el nivel de prestaciones requerido e (PL e)

Válvulas de seguridad MS6-SV-E

Válvulas de seguridad MS6-SV-C / MS9-SV-C

Clase para preparación de aire comprimido según ISO

Asistente de selección para las unidades de mantenimiento adecuadas para la preparación de aire comprimido

 

 

Esquema de selección de las unidades de mantenimiento 

Herramienta de selección de secadores

Cálculo del secador con el

Festo Airdryer