Menos costes y calidad garantizada.
Simplemente, Valor Añadido.

Menos costes y calidad garantizada. Simplemente, Valor Añadido. Con productos y prestaciones de Festo.

Valor Añadido a la décima potencia para su técnica de automatización

Ahorro en el tiempo de instalación: Amortiguación autorregulable PPS. Cinco minutos de ahorro en el tiempo de instalación
Adquisición más simple:              La tienda online: abierta las 24 horas para gestionar sus pedidos sin esperas
Tiempos mínimos de conmutación: 15% más de rendimiento. Válvulas individuales VUVG con el mejor Footprint de su clase
Reducción de los costes totales:         Reducción del 50% de los costes totales mediante la incorporación de los proveedores en la fase de proyecto
Multiplicación del caudal: Caudal 600% mayor gracias a la combinación de tamaños con las nuevas unidades de mantenimiento MS9
Simplificación de los números de artículo: Cambio de muchos números de artículo por uno solo, facilidad de almacenamiento
Ahorro en los costes de adquisición:               50% menos de costes de adquisición gracias a la innovación en materiales del tubo flexible PEN
Calidad asegurada:

Calidad al 100% gracias a una comprobación cuidadosa y certificada

 

Limitación de la variedad de piezas: Un mismo tipo de detector para 48 actuadores. Accesorios perfectamente adaptados, como el detector SMx-8M
Todo de un mismo proveedor: Sistema neumático + sistema eléctrico = 1 proveedor. Combinación tecnológica mecatrónica de Festo