Ensamblaje final
This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web
Browser, which can play the content we have created. You either don't
have Flash player software installed, or you have an old version of this
Flash Player. Please click
here, to download
the latest Flash Player version that works with your computer
Alimentación de componentes en el portaherramientas
Su objetivo: colocar y alimentar componentes de manera rápida y segura
Nuestra contribución: sistemas de manipulación neumáticos y eléctricos para colocar componentes y sistemas de visión para controlar la calidad
Terminal de válvulas altamente modular MPA-L
- Gran modularidad en pasos de 1
- Diversos módulos de control que pueden montarse como se desee: E/S, control PLC, control de posicionamiento
- Fácil conexión de bus de campo a través del nodo del bus de campo CTEU.
- Para sistema de instalación centralizado
Actuador sin vástago DGC con unidad de guía FENG
- Larga vida útil y capacidad elevada con gran precisión gracias a la unidad de guía FENG
- Costes operativos reducidos ya que casi no hay fugas
Minicarro neumático DGSL
- El tope metálico con amortiguación elástica permite obtener una precisión de repetición de 0,01 mm.
- Gracias a la guía de jaula de bolas de 4 hileras: linealidad y paralelismo en el margen de 1/100 mm
Diagnóstico y Condition Monitoring integrados: el terminal de válvulas CPX/MPA
- Hasta un 35 % menos de paradas gracias al Condition Monitoring avanzado
- Más productividad gracias a la solución integrada con costes de instalación reducidos
Información de catálogo de CPX/MPA
Más información sobre el tema de la integración de funciones
Pinza paralela DHPS con ranura guía en T
- Gran fuerza de sujeción en espacios reducidos (6 a 35 mm)
- Máxima precisión de repetición y opción de integración de sensores
Más información sobre DHPS en el folleto de la unidad frontal
Resultados del análisis fiables: cámara compacta inteligente SBOx-Q
Para el control de calidad:
- Comprobación de la orientación de piezas pequeñas y medición de piezas de revolución
- Hasta 256 programas de verificación con 256 criterios de control cada uno
- Memorizable
- Opcional: reconocimiento de texto OCR
Para el control:
- Como control master de CANopen a través del PLC CODESYS integrado y la interfaz CAN
- Interfaz Ethernet para comunicación compartida hasta el nivel de control.
Más información sobre los sistemas de cámara compacta SBOx-Q