De la mano hacia el éxito.
La fórmula de las grandes prestaciones la constituye un correcto equilibrio entre la visión de conjunto y los conocimientos especializados. La automatización eficiente de Festo le aporta ventajas. Venga a vernos y conozca cómo se logra.
Festo SmartBird: el proyecto mecatrónico de conjunto que aúna numerosas soluciones individuales para un objetivo común. Solo la perfecta conjugación de todas las piezas le hará volar.
Este enfoque integral de la neumática, los sistemas eléctricos, la mecánica y la tecnología de control solo podrá permitírselo el experto en todos los campos con visión de conjunto: Festo.
Ya sea eléctrica, neumática o de ambas clases.
Aquí encontrará los puntos esenciales de nuestro stand. Un mundo entero de automatización a vista de pájaro. En el propio stand podrá plantearnos sus problemas. Es allí donde le mostraremos con detalle lo eficiente e integral que resulta la automatización.
| Nuevo accionamiento, amortiguación innovadora Novedad mundial: nuevo accionamiento neumático DSBC con amortiguación única PPS. Sin tornillos, sin ajustes, incluso en casos de carga variable. | |
![]() | Nuevos accionamientos eléctricos Para un plus de posibilidades, p. ej. con la ventajosa unidad preconfeccionada EPCO: cilindro eléctrico con vástago, motor y un sencillo sistema de mando integrados. | |
![]() | Competitividad para cargas pesadas El eje EGC-HD con perfil rígido, guías resistentes y vigorosos elementos de accionamiento admite aplicaciones de manipulación extremadamente dinámicas incluso con cargas elevadas, incluyendo alta velocidad y gran aceleración. | |
![]() | Pinzas, ¿estándar o reforzadas? La nueva familia de pinzas DHxS: técnicamente optimizadas a precios reducidos. Y además, el nuevo HGRT agarra las piezas en entornos difíciles, tales como agentes frigoríficos o suciedad, tan bien como las aplicaciones que cuentan con fuerzas de proceso elevadas. | |
![]() | Válvulas y terminales de válvulas VUVG/ VTUG con conexión de bus de campo CTEU/CTEL Simplemente conectar mediante una toma eléctrica intercambiable y desmontar a su elección hasta el sistema de instalación más pequeño. | |
![]() | Engineering Tools para un menor tiempo de introducción en el mercado Desde la fase de proyecto hasta la programación, instalación y funcionamiento: con las Engineering Tools de Festo lo hará más rápido. | |
| Eficiencia energética en concreto Hacer en lugar de hablar sobre ello: en el área de eficiencia energética le mostramos concretamente cómo se puede ahorrar energía en la práctica. | |
![]() | Safety@Festo Nuevas soluciones de automatización de conformidad con la directiva de seguridad. | |
![]() | Aplicaciones con valor añadido Por ejemplo, el asistente de manipulación biónico. La nueva versión 3.0. con objetivo de cámara integrado no solo agarra de forma flexible y precisa, sino que además redefine la colaboración hombre-tecnología. Y sirve como importante plataforma de desarrollo para la combinación de las más diferentes tecnologías y componentes. ¡Permita que le inspiremos! | |
![]() | Aprender con éxito, formarse para un objetivo Seminarios didácticos, coaching y estaciones de aprendizaje para la automatización de los líderes mundiales del mercado en la formación industrial profesional y continua. |
Sistemas innovadores para la depuración de aguas.
Vídeos
Ponencias sobre el tema Metropolitan Solutions - Agua, aguas residuales e higiene urbana
Soluciones inteligentes para el montaje de piezas y el sistema electrónico aúnan velocidad y precisión.
Visítenos en el stand D07 del pabellón 15