Detectores

Un detector de proximidad para todos los actuadores

SMT-8M-A:
para todos con ranura en T

Limitación de la variedad de piezas

Únicos en el mercado

¿Indicación segura de la posición con actuadores eléctricos?

¿Indicación segura de la posición con actuadores eléctricos?

El primer sensor de proximidad inductivo para la ranura en T:

SIES-8M

Nuevas aplicaciones para usted

El primero en forma de detector de proximidad: el transmisor analógico de posiciones

SMAT-8M para ranura en T

La alternativa frente al sistema de medición de recorrido: el SMAT-8E detecta posiciones del émbolo hasta 50 mm

Cátalogo del SMAT-8E

Punto de arranque al 1%

Gran caudal: SFAM

Gran caudal: SFAM

La base para una mayor eficiencia energética en unidad individual o combinable con las unidades de mantenimiento de la serie MS

Más sobre SFAM

Deutscher Zukunftspreis por el asistente de manipulación biónico

Avanzado:
el asistente de manipulación biónico 

Ya en la gama:

muchos productos innovadores ya probados en la práctica.

Por ejemplo, el SMAT-8M