Sistemas de posicionamiento servoneumático

La servoneumática es especialmente apropiada para utilizar allí donde se requieren soluciones compactas, donde hay masas en movimiento de más de 10 kg y donde la precisión de posicionado se mide en décimas de milímetro.

Potencia elevada para la automatización

Sistema de posicionamiento servoneumático

Con servoneumática innovadora

Empleo de la fuerza y la flexibilidad de la neumática con una precisión de hasta 0,2 mm para múltiples tareas de posicionado:  

Aplicaciones

  • Técnica de fabricación, p. ej., prensado flexible y con fuerza regulable o introducción a presión de piezas a una fuerza definida
  • Técnica de embalaje, p. ej., para transportar mercancías desde la cinta transportadora al embalaje
  • Técnica del transporte, p. ej., para funciones de avance o bifurcaciones
  • Técnica de dosificación, p. ej., en instalaciones llenadoras por volumen
  • Técnica de ensayo, p. ej., para posicionar el dispositivo de prueba

 

¿Cuándo aplicar la servoneumática?

Módulo posicionador servoneumático CPX-CMAX

Único en el mundo:

El nuevo módulo posicionador CMAX ha sido concebido para facilitar la regulación servoneumática de diferentes familias de actuadores neumáticos, lineales o giratorios.

Más información sobre CPX-CMAX

Servoneumática - integrada en el terminal CPX

La siguiente generación

La servoneumática de la 3ª generación detecta con precisión la unidad que falla del sistema (gracias a nuevas posibilidades de diagnóstico) y, con ayuda de los sensores de presión integrados, se puede cambiar de regulación de posición a regulación de la presión.  

Artículo - Nuevos Sist. servoneumáticos

Ajuste con Soft Stop

Configuración más rápida con el software de diseño para control Soft Stop neumático.

 

Descargar Soft Stop

O guía de servo neumática

Broschure de servo neumática

Descargar o guía 

 

Mechatronic Motion Solutions

Solución de manipulación rápida, sencilla, segura y rentable:
neumática, servoneumática y mecánica/electromecánica.

Más información sobre Mechatronic Motion Solutions

 

Su proveedor de seguridad

Minimización del riesgo con sistemas neumáticos de seguridad:
Festo le ayuda con los productos adecuados y la guía sobre técnica de seguridad.

Más información sobre la seguridad de las máquinas