Seguridad técnica de Festo

Seguridad en Automatización

Reducción de riesgos con neumática orientada a la seguridad

Las máquinas deben estar diseñadas de forma que las personas, los animales y los bienes, así como el medio ambiente, se hallen protegidos ante eventuales daños. El objetivo es prevenir daños físicos de cualquier clase. El uso de componentes de Festo orientados a la seguridad, significa que es posible implementar medidas de seguridad que cumplan con la directiva de máquinas de la CE.  

  

Finales de 2009: entrada en vigor de la nueva directriz para máquinas 2006/42/CE y la nueva norma DIN EN ISO 13849-1.

La conversión a estas directrices es obligatoria. En el ámbito europeo hay que adaptar las directrices al derecho nacional.

 

Para usted es importante lo siguiente:

  • Plan de adopción de las directrices para máquinas y DIN EN ISO 13849-1
  • Definición y concepto de riesgo
  • Evaluación de riesgos
  • Procedimiento conforme a las directrices para una construcción segura (según EN ISO 12100)
  • Arquitecturas de sistemas de control (según DIN EN ISO 13849-1)