Unidades de filtro y regulador

Función de filtración y regulación en una sola unidad para ahorrar espacio

Serie D, metal

Tipo Conexión
neumática
Caudal
[l/min]
Margen de presión
[bar]
Grado de filtración
[μm]
Descripción
Unidad de filtro y regulador LFR/LFRS
Unidad de filtro y regulador LFR/LFRS
M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1
QS4, QS6
110 ... 11.000 0,5 ... 7
0,5 ... 12
5 ... 40
  • 4 tamaños: Micro, Mini, Midi, Maxi
  • Con/sin manómetro
  • Purga del condensado: manual, semiautomática (Micro), automática

Unidad de filtro y regulador LFR/LFRS en el catálogo

 

 

Serie D, polímero

Tipo Conexión
neumática
Caudal
[l/min]
Margen de presión
[bar]
Grado de filtración
[μm]
Descripción

Unidad de filtro y regulador LFR-DB
Unidad de filtro y regulador LFR-DB

G1/8, G1/4 500 ... 1.200 1,5 ... 10 5 ... 40
  • Tamaño Mini
  • Con/sin manómetro
  • Purga del condensado: manual, semiautomática
  • Copa de plástico

Unidad de filtro y regulador LFR-DB en el catálogo

 

 

Serie MS

Tipo Conexión
neumática
Caudal
[l/min]
Margen de presión
[bar]
Grado de filtración
[μm]
Descripción

Unidad de filtro y regulador MS-LFR
Unidad de filtro y regulador MS-LFR

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
900 ... 17.000 0,3 … 4
0,3 … 7
0,5 … 12
0,5 … 16
5 ... 40
  • 3 tamaños: 4, 6, 12
  • Con/sin manómetro
  • Purga del condensado: manual, semiautomática, automática
  • Sentido alternativo del flujo: izq.-der., der.-izq.

Unidad de filtro y regulador MS-LFR en el catálogo