Reguladores de presión para la preparación del aire comprimido: reguladores estándar, reguladores de presión de precisión, reguladores de presión de accionamiento electrónico y baterías de reguladores de presión
Reguladores de presión
Serie D, metal
| Tipo | Conexión neumática |
Caudal [l/min] |
Presión de funcionamiento [bar] |
Histéresis máxima [bar] |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,G1 QS4, QS6 |
120 ... 12.500 | 0,5 ... 7 0,5 ... 12 |
0,2 ... 0,4 |
|
|
| G1/4, G3/8 | 1.600 ... 3.800 | 0,5 ... 7 0,5 ... 12 |
0,2 |
|
|
|
Combinaciones de válvulas reguladoras de presión LRB-K/LRBS-K |
G1/4, G3/8, G1/2 | 1.600 ... 3.800 | 0,5 ... 7 0,5 ... 12 |
0,2 |
Combinaciones de válvulas reguladoras de presión LRB-K/LRBS-K en el catálogo |
Serie D, polímero
| Tipo | Conexión neumática |
Caudal [l/min] |
Presión de funcionamiento [bar] |
Histéresis máxima [bar] |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/8, G1/4 | 800 ... 1.300 | 0,5 ... 7 | 0,5 |
|
|
Combinaciones de válvulas reguladoras de presión LRB-DB![]() |
G1/4 | 1.000 | 0,5 ... 7 | 0,5 |
Combinaciones de válvulas reguladoras de presión LRB-DB en el catálogo |
Serie MS
| Tipo | Conexión neumática |
Caudal [l/min] |
Presión de funcionamiento [bar] |
Histéresis máxima [bar] |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 |
1.000 ... 22.000 | 0,3 … 4 (excepto MS12) 0,3 … 7 0,5 … 12 0,5 … 16 |
0,25 0,4 bei MS12 |
|
|
| G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 | 13.000 ... 22.000 | 0,5 ... 12 0,5 ... 16 |
0,4 |
|
|
| G1/4, G3/8, G1/2 | 800 ... 5.000 | 0,05 ... 7 0,05 ... 2,5 0,1 ... 4 0,1 ... 12 |
0,02 |
|
|
| G1/4, G3/8, G1/2 | 2.200 ... 7.500 | 0,3 ... 4 0,3 ... 7 0,5 ... 12 0,5 ... 16 |
0,25 |
|