Sensores de presión y de vacío

Sensores de presión SDE y vacuostatos de Festo para el control de la presión: programables y por módulos

Presostatos

Tipo Margen de
presión
[bar]
Función de
elemento
conexión
Indicador Fijación Descripción

Presostato PEV/VPEV
Presostato PEV/VPEV

1 ... 12
-1 ... +1,6
Alternador 0
  • Taladro pasante
  • Perfil DIN
  • Enroscable
  • Montaje en la pared
  • Montaje en panel frontal
  • Punto de conmutación ajustable
  • Convertidor E, convertidor N/E
  • Opcional: histéresis ajustable, indicación del estado de conmutación, escala para ajuste de la presión
  • Certificación: CCC

Presostato PEV en el catálogo

Vacuostato VPEV en el catálogo

Presostato SDE5
Presostato SDE5

 

Nuevo!

-1 ... 0

-1 ... +1
0 ... 2

0 ... 6
0 ...10

 

Contacto normalmente abierto
Contacto normalmente cerrado
Conmutable
+ Soporte para montaje en la pared/superficies
  • Presostato programable y configurable para tareas sencillas de consulta de la presión
  • Programación en modalidad teach-in
  • Microprocesador integrado
  • Indicación de estado de conmutación mediante LED de iluminación circundante
  • Certificación: c UL us-listed (OL); C-Tick

Presostato SDE5 en el catálogo

Presostato SDE5 en el Support Portal

Presostato SDE3
Presostato SDE3
-1 ... +10 Contacto normalmente abierto
Contacto normalmente cerrado
Conmutable
+
  • Perfil DIN
  • Taladro pasante
  • Montaje en panel frontal
  • Soporte para montaje en la pared/superficies
  • 5 márgenes de medición de presión
  • Medición de la presión relativa o de la presión diferencial, o
  • 2 entradas de presión independientes
  • Salida de conexión 2x PNP o 2x NPN
  • Indicación de presión numérica y gráfica
  • Certificación: C-Tick

Presostato SDE3 en el catálogo

Presostato SDE1
Presostato SDE1

0 ... -1

-1 ... +1

0 ... 2

0 ... 6

0 ... 10

 

Programable libremente +
  • Perfil DIN
  • Montaje en panel frontal
  • Soporte para montaje en la pared/superficies
  • En unidad de mantenimiento
  • 5 márgenes de medición de presión
  • Medición de la presión relativa o de la presión diferencial
  • Salidas PNP, NPN y con salida analógica de corriente o tensión
  • Indicación con LCD o LCD retroiluminado
  • Certificación: c UL us-listed (OL); C-Tick

Presostato SDE1 en el catálogo

Sensor de presión SPAB
Sensor de presión SPAB
-1 ... +1
0 ... 10
Programable libremente +
  • Soporte para montaje en la pared/superficies
  • Montaje en panel frontal
  • Medición de la presión relativa
  • Salida de conexión PNP, NPN y salida analógica
  • Display bicolor dividido en dos partes
  • Función de copia
  • Puesta en funcionamiento sencilla gracias a mandos intuitivos
  • Diseño compacto: 30x30 mm
  • Certificación: c UL us-listed (OL); C-Tick

Sensor de presión SPAB en el catálogo

Transmisores de presión SPTE

Transmisores de presión SPTE

0 ... -1
0 ... 10
 

-

  • Brida
  • Casquillo enchufable
  • Racor de conexión
  • Sensor de presión de resistencia piezoeléctric
  • Magnitud medida: Presión relativa
  • Salida analógica 0 ... 10 V o 1 ... 5 V
  • Grado de protección: IP40

Transmisores de presión SPTE en el catálogo

Transmisores de presión SPTW

Transmisores de presión SPTW

Sobrepresión:
0 ... 2
0 ... 6
0 ... 10
0 ... 16
0 ... 25
0 ... 50
0 ... 100

 

Depresión:
-1 ... +1
-1 ... +10

 

-

  • Atornilladura
    G 1/4 rosca interior
  • La medición combinada de sobrepresión y depresión
  • Salida analógica 0 ... 10 V o 4 ... 20 V
  • Material del cuerpo: Acero de aleación fina, inoxidable
  • Grado de protección: IP47

Transmisores de presión SPTW en el catálogo

 

Vacuostato

Tipo Margen de presión
[bar]
Función de elemento
conexión
Indicador Fijación Descripción
Vacuostato PEN
Vacuostato PEN
-1 ... 8 Contacto normalmente abierto +
  • En bastidor de montaje 2N
  • Mediante taladros
  • Interruptor manométrico diferencial neumático-eléctrico
  • Punto de conmutación ajustable

Vacuostato PEN en el catálogo

+ Estándar

0 Opción