Válvulas de bloqueo clásicas, válvulas de escape rápido, válvulas de antirretorno y reguladores de presión para la regulación manual de la diferencia de presión
Válvulas de bloqueo, válvulas reguladoras de presión y reguladores de caudal
| Tipo | Función | Conexiones neumáticas | Accionamiento | Caudal [l/min] |
Presión | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antirretorno | M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 Conector de 4, 6, 8, 10, 12 mm |
- | 140 … 5.500 | -1 … +10 |
|
|
|
Válvula de antirretorno HGL |
Antirretorno, desbloqueable |
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 Conector de 4, 6, 8, 10, 12 mm |
Neumático | 108 … 1.600 | 0,5 … 10 |
|
| 2/2 biestable 3/2 biestable |
G3/8, G1/2, G3/4, G1 |
Manual | 5.200 … 12.000 | 1 … 10 |
|
|
| 3/2 biestable | M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 Conector de 6, 8, 10, 12 mm |
Manual | 280 … 840 | -0,95 … +10 |
|
|
| 2/2 biestable | G1/4 …G1/2 Conector de 4, 6 mm |
Manual | 148 …84.000 | -0,95 … +30 |
|
|
| Escape rápido | G1/8 …G1/2 | - | 300 … 6.480 | 0,5 … 10 |
|
|
| Regulador de presión diferencial |
M5, R1/8 … R1/2 Conector de 4, 6, 8, 10, 12 mm |
- | 22 … 760 | 0,5 … 7 0,5 C 12 |
|
|
|
Válvula de estrangulación y antirretorno VFOC |
Válvula reguladora de caudal, antirretorno del escape, Válvula de estrangulación del aire de alimentación con antirretorno |
QS -4, 6 | Manual | 0 ... 400 | 0,5 ... 10 |
|
| Válvula estranguladora | M3, M5, G1/8 … 3/4 Conector de 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm |
Manual Neumático |
0 … 4.300 | 0,2 … 10 |
Válvulas de estrangulación y antirretorno GR... en el catálogo Válvulas de estrangulación y antirretorno GR... en el Support Portal |