Válvulas de vías
Vida útil de válvulas
Seguridad de la máquina
Válvulas de vías normalizadas con accionamiento eléctrico y neumático conforme a ISO 15407-1, ISO 5599-1, Namur
| Tipo | Función de vías |
Accionamiento | Ancho [mm] |
Caudal [l/min] |
Conexión neumática | Tensión | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Válvula normalizada VSVA/VSPA![]() |
2x3/2 5/2 5/3 |
Eléctrico Neumático |
18, 26 | 600 ... 1.400 | G1/8, G1/4, G3/8 | 12, 24 V CC 24, 110, 230 V CA |
|
|
5/2 5/3 |
Eléctrico Neumático |
43 56 71 82 |
1.200 ... 6.000 | G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4 |
12, 24 V DC 42, 48 V DC 24, 48 V AC 110, 230 V AC |
|
||
Electroválvula NVF3 |
3/2 5/2 |
Eléctrico | 53 | 900 | G1/4 | 12, 24, 42, 48 V CC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V CA |
|
|
|
Electroválvulas MN1H/MFH/MGTBH |
3/2 5/2 |
Eléctrico | 42 ... 65 | 1.000 | G1/4 | 12, 24, 42, 48 V CC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V CA |
|
|
|
Válvula VSNB |
3/2 5/2 |
Eléctrico | 30 | 900 | G 1/4 | 24 DC, 110, 230 AC |
|
|
|
Electroválvula MFXMH |
3/2 5/2 |
Eléctrico | 44,5 | 1.000 | Placa base | 12, 24 DC, 110, 230 VAC |
|
|