Un débit 600 % plus élevé ? La nouvelle taille MS9, qui a une taille de raccordement de 1", complète les unités de traitement d'air de la série MS
Taille MS9 avec les filtres fins, les filtres ultra-fins et les filtres à charbon actif
Vos avantages :
- Efficacité maximale grâce à un mélange de tailles économique
- Plus grande longévité des filtres fins et ultra-fins grâce à la préfiltration avec le nouveau filtre MS9-LF
- Economique : différentes qualités d'air comprimé par l'intermédiaire du module de répartiteur FRM
| Données techniques | |
|---|---|
| Largeur [mm] | 90 |
| Tailles de raccordement | G1/2, 3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2 |
| Débit [l/min] | 6,000 ... 16,000 (filtre LF) |
| Pression primaire admissible [bar] | Max. 20 |
| Plage de température [°C] | -10 ... +60 |
| Bol du filtre | Cage de protection en métal |
| Fonctions des modules | |
| Mise en pression et en échappement |
|
| Réglage de la pression | nouveau : manuelle LR |
| Filtration de l'air comprimé |
|
| Combinaison filtre-détendeur | nouveau : filtre régulateur LFR |
| Répartition de l'air comprimé |
nouveau: répartiteur FRM |