Capteur TOR SRBP
pour les actionneurs quart de tour

Détecte la position ouverte/fermée de l'actionneur quart de tour et de la vanne

En option : détection de la position intermédiaire

Avantages 

  • Assemblage simple et direct sur l'actionneur DFPB, sans accessoire
  • Fins de course flexibles et auto-ajustables dans une plage de 0 ... 270°
  • Position actuelle de l'actionneur indiquée par un indicateur en couleurs visible même de loin
  • Corps robuste en métal, résistant à la corrosion et étanche à l'eau, idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles, corrosifs et explosifs

 

Téléchargements

Fiche produit SRBP

reddot 2009
 
Données produit
Principe de mesure Contact à lame souple magnétique
Plage de mesure  de 0 à 270°
Plage de la tension de service Contact normalement ouvert 8,2 .. 230 V CA/CC
Inverseur 15 .. 125 V CA/CC
Classe de protection IP65 et IP67
Résistance à la corrosion CRC 3 
Résistance aux UV Oui
Indicateur de position 3 combinaisons de couleurs :
- bleu/noir
- jaune/noir
- vert/rouge
Température ambiante [°C] -20 ... +80
ATEX EX II 3 G/D
Hystérésis 3° ≤ x ≤ 6°
Connecteur de câble M20 x 1,5 pour zones explosibles ou non explosibles
Egalement disponible avec un circuit permettant de surveiller les ruptures des fils, conçus en conformité avec EN 60947-5-6 (NAMUR)
Fins de course auto-ajustables
Vis imperdables