Unités de conditionnement selon les classes ISO

Classes ISO pour la qualité d'air comprimé :

Quelle qualité d'air comprimé est requise pour quelle application, et quels sont les produits compatibles ?

Les liens suivants vous amènent directement aux unités compatibles pré-configurées.

Pour les débits plus importants, vous pourrez vous reporter, sur les recommandations de votre interlocuteur Festo, aux composants individuels de la série MS12.

Traitement d'air Classe ISO Application Débit [l/min] et unités compatibles

Séparateurs d'eaux 

MS6-LWS 

[-:7:-]

Applications avec air comprimé sans condensation

Sans filtration de particules

MS6 : jusqu'à 3 800

Filtre 40μm

40μm-Filter

[7:4:4] 

Pour fluides opérant avec :

  • Distributeurs 
  • Vérins

Emballage secondaire

MS4 : 1 000 

MS6 : 5 100

 

Filtre [μm] : 5

40μm +5μm Filter

[6:4:4] 
  • Positionnement servopneumatique avec distributeurs proportionnels
  • Outils pneumatiques

MS4 : 950 

MS6 : 4 800 

Filtre [μm] : 5 + 1

Filter 40μm + 5μm + 1μm

[2:4:3] 

Applications avec résidu en huile < 0,5 mg/m³

  • Industrie textile 
  • Machines à filer à air 
  • Industrie du papier

MS4 : 360 

MS6 : 950 

 

Filtre [μm] : 5 + 0,01

Filter 40 +5 + 1 + 0,01 μm

[1:4:2] 

Applications avec résidu en huile < 0,01 mg/m³

  • Coussins d'air
  • Peinture
  • Revêtement poudreux

 

MS4 : 360

MS6 : 900

 

Filtre [μm] : 5 + 0.01 + filtre à charbon actif LFX

Filter 40 + 5 + 1 + 0,01 μm + Aktivkohle-Filter

[1:4:1] 

Applications avec résidu en huile < 0,003 mg/m³, réduction des vapeurs huileuses et des odeurs

  • Instruments optiques
  • Lasers
  • Emballage primaire

MS4 : 360

MS6 : 900

 

Filtre [μm] : 5 + 0.01 + filtre à charbon actif LFX + sécheur à membrane LDM1

Verschiedene Filter und Membrantrockner

[1:3:1] 

  • Industrie des semi-conducteurs
  • Produits pharmaceutiques

MS4 : 100

MS6 : 400

 

Filtre [μm] : 40+ 5 + 1 + sécheur PDAD

PDAD

[2:2:1] 

Applications à plage de température basse

  • Air sec
  • Transport de poudre
  • Production alimentaire

PDAD-09 : 90 

PDAD-13 : 130

PDAD-22 : 220

PDAD-51 : 510 

PDAD-73 : 730  

PDAD-100 : 1 000