Unités de conditionnement de la série MS6 avec capteurs intégrés
- Diagnostics
- Maintenance préventive
- Pression, débit et pression différentielle peuvent être contrôlés à distance
Vos avantages :
-
Moins de temps d'arrêt grâce à la maintenance préventive
-
Intervalles de maintenance planifiables
-
Consommation énergétique réduite
-
Contrôle des coûts grâce aux mesures de consommation
-
Facilité de surveillance des paramètres du process
Capteur de débit SFAM-62 et MS6
Peut s'intégrer sans effort sur la série MS
- Détection dès 1 %
- Plage de mesure jusqu'à 15 000 l/min pour une informaion sur le débit absolu avec valeurs seuil
- Ajustement pratique du point de commutation via l'afficheur
Capteur de pression et vide SDE1 avec MS6-FRM
Module SDE1 pour :
- Mesure de la pression
- Surveillance de la pression
- Capture de la pression
Pour un contrôle permanent de toutes les valeurs de pression
Filtre MS6-LFM-...-DP
Mesure de la pression différentielle avec affichage de la contamination du filtre pour maintenance préventive
Distributeur de mise en pression progressive/échappement rapide MS6-SV-E
Echappement rapide en cas d'arrêt d'urgence dans les zones de sécurité critiques du système
- Système redondant pour la fonction "échappement sûr"
- Intégration de fonction : fonctions intégrées de mise en circuit et de mise en pression
- Sécurité testée : certification BG en accord avec DIN-EN ISO 13849-1, catégorie 4, niveau de performance E
- Aussi disponible avec raccordement AS-interface
Distributeur de mise en pression progressive/échappement rapide MS6-SV dans le catalogue