Combinaisons d'unités de conditionnement


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer

Série D métal

Type Configurable Modules fonctionnels Raccordement pneumatique Débit
[l/min]
Description
Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur FRC/FRCS
Filter regulator/lubricator FRC/FRCS
-
  • Filtre détendeur
  • Lubrificateur
  • Autres modules fonctionnels

 

M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, livrable également avec filetage NPT 90 ... 8,700
  • 4 tailles : Micro, Mini, Midi, Maxi
  • 3 plages de pression : 0,5 ... 7 bars, 0,5 à 12 bars, 2,5 à 12 bars
  • Filtre détendeur avec/sans manomètre
  • Lubrificateur proportionnel standard
  • Finesse de filtration 40 µm, 5 µm
  • Purgeur de condensat : manuel, semi-automatique, tout automatique

Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur FRC/FRCS dans le catalogue

Combinaison unité de conditionnement
FRC-K/FRCS-K

FRC-K/FRCS-K
 

-
  • Filtre détendeur
  • Lubrificateur
  • Autres modules fonctionnels


G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 530 ... 8,200
  • 3 tailles : Mini, Midi, Maxi
  • 2 plages de pression : 0.5 ... 12 bars, 2,5 à 12 bars
  • Filtre détendeur avec manomètre
  • Finesse de filtration : 40 µm
  • Purgeur de condensat : manuel, tout automatique
  • Option : bouton rotatif verrouillable pour réglage de la pression

Combinaison unité de conditionnement FRC-K/FRCS-K dans le catalogue

Combinaison unité de conditionnement
LFR-K/LFRS-K

LFR-K/LFRS-K
 

-
  • Filtre détendeur
  • Autres modules fonctionnels

 

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 595 ... 9,400
  • 3 tailles : Mini, Midi, Maxi
  • 2 plages de pression : 0.5 ... 12 bars, 2,5 à 12 bars
  • Filtre détendeur avec manomètre
  • Finesse de filtration : 40 µm
  • Purgeur de condensat : manuel, tout automatique
  • Option : bouton rotatif verrouillable pour réglage de la pression

Combinaison unité de conditionnement LFR-K/LFRS-K dans le catalogue

 

 

Série D polymère

Type Configurable Modules fonctionnels  Raccordement pneumatique Débit
[l/min]
Description

Unité de conditionnement FRC-DB

Service unit FRC-DB

-
  • Filtre
  • Lubrificateur
  • Autres modules fonctionnels
G1/8, G1/4 400 ... 650
  • Pression de service : 7 bar
  • Finesse de filtration 40µm, 5µm
  • Avec manomètre
  • Purgeur de condensat : manuel, semi-automatique
  • Cuve en plastique
  • Lubrificateur proportionnel direct

Unité de conditionnement FRC-DB dans le catalogue

 

Série MS

Type Configurable Modules fonctionnels Raccordement pneumatique Débit
[l/min]
Description

Filtre régulateur lubrificateur MSB-FRC
Filter regulators/lubricators MSB-FRC

+
  • Filtre
  • Lubrificateur
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 800 ... 4.800
  • 2 plages de pression : 0,3 ... 7 bar, 0.1 to 12 bar
  • Finesse de filtration 40µm, 5µm
  • Lubrificateur proportionnel standard
  • Purgeur de condensats : manuel, tout automatique

Filtre régulateur lubrificateur MSB-FRC dans le catalogue

Combinaison unité de conditionnement MSB
Service unit combination MSB

+
  • Filtre
  • Autre modules fonction

 

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 800 ... 4.800
  • 2 plages de pression : 0,3 ... 7 bar, 0.1 to 12 bar
  • Finesse de filtration 40µm, 5µm
  • Lubrificateur proportionnel standard
  • Purgeur de condensats : manuel, tout automatique

Combinaison unité de conditionnement MSB dans le catalogue

+ standard, donc toujours disponible

- non disponible