Lubrificateurs

Lubrificateur proportionnel à dosage d'huile précis afin d'améliorer l'air comprimé

Série D

Type Raccord pneumatique Débit
[l/min]
Débit minimum pour la fonction de lubrificateur [l/min] Niveau de remplissage d'huile maximum [cm³] Description
Lubrificateurs LOE
Lubricators LOE
M5, M7, QS4, QS6
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
160 ... 9,000 3 ... 10 6.5 ... 190
  • Lubrificateur proportionnel à dosage d'huile précis
  • 4 tailles : Micro, Mini, Midi, Maxi
  • Remplissage simple et rapide
  • Carter en métal robuste et cuve de lubrificateur transparente avec protection de cuve en métal

Lubrificateur LOE dans le catalogue

 

 

Série MS

Type Raccord pneumatique Débit
[l/min]
Débit minimum pour la fonction de lubrificateur [l/min] Niveau de remplissage d'huile maximum [cm³] Description

Lubrificateur MS-LOE
Lubricator MS-LOE

 

G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4,
G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
1,100 ... 22,000 Taille 4 : 40
Taille 6 : 50
Taille 12 : 400
30
75
1,500
  • Possibilité de configurer le lubrificateur proportionnel à dosage d'huile précis
  • 3 tailles : 4, 6, 12
  • Remplissage simple et rapide, même sous pression
  • Fonction de sécurité intégrée
  • Sens de débit : gauche-droite, droite-gauche

Lubrificateur MS-LOE dans le catalogue