Moteurs et contrôleurs

Servomoteurs EMMS-AS, moteurs pas à pas EMMS-ST et servomoteurs MTR-DCI et contrôleurs de moteur adaptés


Type Taille
Vitesse de rotation [1/min]
Couple [Nm]
Description

 

Moteur intelligent MTR-DCI
Motor unit MTR-DCI

32, 42, 52, 62 481 ... 502 0.15 ... 11.66
  • Moteur CC avec codeur
  • Contrôleur intégré
  • Interface de paramétrage RS232
  • Panneau de commande à afficheur
  • Interface E/S, interface de bus de terrain
  • Variantes : Rapport de réduction : 7:1, 14:1, 22:1

Moteur intelligent MTR-DCI dans le catalogue

 

 

Type Taille
Angle de pas
(pas complet)
Couple [Nm]
Description

Moteur pas à pas MTRE-ST

MTRE-ST

42 1.8 ±5% 0.34
  • Variantes : avec frein, avec réducteur

Moteur pas à pas MTRE-ST dans le catalogue

Moteur pas à pas
EMMS-ST
Stepper motor EMMS-ST

42, 57, 87 1,8 ± 5 % Taille 42 : 0,5
    57-S : 0,8
   57-M : 1,4
   87-S : 205
   87-M : 5,9
    87-L : 9,3
  • Variantes : codeur, frein de maintien

Moteur pas à pas EMMS-ST dans le catalogue

 

  

Type Taille
Vitesse nominale [1/min]
Couple nominal [Nm]
Description

Servomoteur
EMMS-AS
Servo motor EMMS-AS

40, 55, 70, 100, 140 2,000 ... 10,300 0.2 ... 20
  • Codeur multi-tours ou mono-tour
  • Variantes : frein de maintien

Servomoteur EMMS-AS dans le catalogue